エレクトロニクス部品技術窓口
【用途】AC電源ケーブルの装置側にお使いいただけます。パソコン等に使われることが多いです。
型番:
この商品は100個からご注文いただけます。
定格電圧
(V)
定格電流
(A)
代表規格
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
寸法 厚み
接続端子形状
本体色
取り付け
Insulating Board
Metal Shell
差込口
その他規格
アメリカン電機
プラグ 引掛形
通常価格(税別):651円〜
プラグ 平刃形(125V・250V)
通常価格(税別):4,298円〜
Panasonic
防水ゴムキャップ・防水コネクタボディ・プラグ
通常価格(税別):3,323円
エコー電子
ACインレット Pシリーズ
通常価格(税別):1,610円〜
防水形プラグ(引掛形)
通常価格(税別):1,616円〜
RONG KUANG(Olympia)
NEMA規格 ACプラグ
通常価格(税別):1,922円〜
ミスミ
SS30UCR UL/CE対応
30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード