エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】ACアウトレット、ソケットです。【用途】一般のACプラグを使用できます。メイン機器のスイッチで...
詳細を確認
AC-T01FB54

寸法図

取付穴参考図

AC-T04FB04

寸法図

取付穴参考図

AC-T05FB13

寸法図

取付穴参考図
電源ユニットなど幅広く使用出来るように開発。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
ACアウトレット、ソケットです。
【用途】
一般のACプラグを使用できます。
メイン機器のスイッチで周辺機器の電源を一括操作したり調光器の出力をする場合等に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):350円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

明工社
平形プラグ・コネクターボデー
4.4通常価格(税別):179円~