エレクトロニクス部品技術窓口
用途によって形状が分かれている2ピンACアウトレット。【特長】・Vスロットターミナルとして使用可能。【...
詳細を確認
AC-R01SB01の外観

AC-R01SB01の外形図

AC-R01SB01の取付穴参考図
| Part No. | Mounting Plate |
Body Color |
|---|---|---|
| AC-R01SB01 | 2.0 | Black |

AC-R02MB12の外観

AC-R02MB12の外形図

AC-R02MB12の取付穴参考図
Vスロットターミナル
左図のようにACアウトレットを一列に並べて使用した場合、簡単に結束できる。 特に、AWG No.14の単線を使用した場合Vスロットで確実に単線を固定し、ハンダ付け作業を容易にする。
| Part No. | Mounting Plate |
|---|---|
| AC-R02MB12 | 0.8/1.0 1.2/1.6 |
| 板厚 | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | d4 | |||
| 0.8~1.8 | 64.4 | +0.2 | 63.4±0.05 | 3 | 0 | 31.7 |
| -0 | -0.2 | |||||
| 2.0 | 64.9 | +0.2 | 64.4±0.05 | 3.5 | 0 | 32.2 |
| -0 | -0.2 | |||||
お客様のニーズに応えるべく、多種多様の用途に合うよう金型から社内一貫生産方式で商品開発を進めています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
用途によって形状が分かれている2ピンACアウトレット。
【特長】
・Vスロットターミナルとして使用可能。
【用途】
・電源部分に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0
2.8通常価格(税別):4,752円~

INTERPOWER
IEC規格 ソケット(CE、UL、CUL/CSA)/C13、C15、C19
0通常価格(税別):3,460円~