17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TIVF/EM-TIEF 屋内用平型通信電線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TIVF/EM-TIEF 屋内用平型通信電線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-TIEF-0.65MM-2-200

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ビニル被覆の平形電線です
・導体径は0.65mmと0.8mmの2種類あり、どちらも200mの束巻です
【用途】
・このケーブルは、電話加入社宅内の保安器と電話機間などの配線に使用されます

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
200
芯数(芯)
2
仕上り外径(mm)
1.9X4.0
シールド
アース線
なし
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
内部導体外径(mm)
0.65
絶縁体色
その他特性
耐燃性
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト