エレクトロニクス部品技術窓口
NFPA79対応、耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたUL適合シールド無し制御/計装ケーブル。【特長】・導体...
詳細を確認
UL適合シールド無し計装ケーブル シールド無し・対撚り 商品イメージ

UL適合シールド無し計装ケーブル シールド無し・層撚り 商品イメージ
| - | UL PLCC | UL AWM | cUL AWM |
|---|---|---|---|
| 適用規格 | UL13 | UL758 | CSA22.2 No.210 |
| 型式・タイプ | CL3 | Style 2464 | I/II・A/B |
| 定格電圧 | (300V) | 300V | 300V |
| 定格温度 | 90℃ | 80℃ | 80℃ |
| 難燃性 | Vertical Tray(UL Test) | VW-1 | FT1 |
| 型式 | 導体 | 絶縁体 | シース | 概算質量 | 導体抵抗 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | 許容電流 30℃時 | 製品条長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 | 構成 | 外径 | 厚さ | 外径 | 厚さ | 仕上外径 | |||||||
| AWG | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | MΩ・km | V・5min間 | A | m | |
| 1P-AWG24 | 24 (0.22mm2) | 11/0.16 | 0.61 | 0.30 | 1.2 | 0.80 | 4.0 | 20 | 88.3 以下 | 50 以上 | AC2,000 | 4.6 | 100 (束) |
| 2P-AWG24 | 0.90 | 5.7 | 33 | 3.6 | |||||||||
| 3P-AWG24 | 1.00 | 6.1 | 43 | 3.0 | |||||||||
| 4P-AWG24 | 1.00 | 6.6 | 52 | 2.7 | |||||||||
| 5P-AWG24 | 1.00 | 7.4 | 63 | 2.4 | |||||||||
| 6P-AWG24 | 1.00 | 8.0 | 72 | 2.3 | |||||||||
| 8P-AWG24 | 1.10 | 8.8 | 91 | 2.1 | |||||||||
| 10P-AWG24 | 1.10 | 10.2 | 111 | 1.9 | |||||||||
| 12P-AWG24 | 1.20 | 10.7 | 130 | 1.8 | |||||||||
| 15P-AWG24 | 1.20 | 11.8 | 157 | 1.5 | |||||||||
| 18P-AWG24 | 1.20 | 12.4 | 180 | 1.5 | |||||||||
| 20P-AWG24 | 1.30 | 13.2 | 203 | 1.4 | |||||||||
| 25P-AWG24 | 1.40 | 15.0 | 256 | 1.3 | |||||||||
| 1P-AWG22 | 22 (0.34mm2) | 17/0.16 | 0.76 | 0.32 | 1.4 | 0.80 | 4.4 | 27 | 57.3 以下 | 50 以上 | AC2,000 | 6.2 | 100 (束) |
| 2P-AWG22 | 1.00 | 6.5 | 44 | 4.9 | |||||||||
| 3P-AWG22 | 0.90 | 6.6 | 52 | 4.1 | |||||||||
| 4P-AWG22 | 1.00 | 7.4 | 67 | 3.6 | |||||||||
| 5P-AWG22 | 1.00 | 8.0 | 81 | 3.3 | |||||||||
| 6P-AWG22 | 1.10 | 8.9 | 99 | 3.1 | |||||||||
| 8P-AWG22 | 1.10 | 9.9 | 121 | 2.8 | |||||||||
| 10P-AWG22 | 1.20 | 11.7 | 152 | 2.5 | |||||||||
| 12P-AWG22 | 1.20 | 12.1 | 174 | 2.4 | |||||||||
| 15P-AWG22 | 1.30 | 13.5 | 217 | 2.1 | |||||||||
| 18P-AWG22 | 1.30 | 14.2 | 251 | 2.0 | |||||||||
| 20P-AWG22 | 1.40 | 15.1 | 282 | 1.8 | 100(D) | ||||||||
| 25P-AWG22 | 1.50 | 17.3 | 358 | 1.7 | |||||||||
| 1P-AWG20 | 20 (0.54mm2) | 27/0.16 | 0.96 | 0.32 | 1.6 | 0.90 | 5.0 | 36 | 36.0 以下 | 50 以上 | AC2,000 | 8.3 | 100 (束) |
| 2P-AWG20 | 1.00 | 7.1 | 55 | 6.6 | |||||||||
| 3P-AWG20 | 1.00 | 7.5 | 71 | 5.5 | |||||||||
| 4P-AWG20 | 1.10 | 8.7 | 93 | 4.9 | |||||||||
| 5P-AWG20 | 1.10 | 9.4 | 112 | 4.4 | |||||||||
| 6P-AWG20 | 1.10 | 10.2 | 131 | 4.1 | |||||||||
| 7P-AWG20 | 1.10 | 10.2 | 142 | 3.9 | |||||||||
| 8P-AWG20 | 1.20 | 11.2 | 167 | 3.7 | |||||||||
| 10P-AWG20 | 1.30 | 13.2 | 209 | 3.4 | |||||||||
TKVVBSの改良版の要望の声が大きく、海外、特に北米でもご利用されやすいようにUL対応のケーブルを企画、製品化したのがU-TKVVシリーズとなります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,422円 ( 1,564円 ) | 1日目 |
1,422円 ( 1,564円 ) | 1日目 |
1,422円 ( 1,564円 ) | 1日目 |
1,422円 ( 1,564円 ) | 1日目 |
1,422円 ( 1,564円 ) | 1日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 1日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 1日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 1日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 1日目 |
2,844円 ( 3,128円 ) | 1日目 |
2,816円 ( 3,098円 ) | 1日目 |
3,072円 ( 3,379円 ) | 1日目 |
3,328円 ( 3,661円 ) | 1日目 |
3,584円 ( 3,942円 ) | 1日目 |
3,840円 ( 4,224円 ) | 1日目 |
4,096円 ( 4,506円 ) | 1日目 |
4,352円 ( 4,787円 ) | 1日目 |
4,608円 ( 5,069円 ) | 1日目 |
4,864円 ( 5,350円 ) | 1日目 |
5,120円 ( 5,632円 ) | 1日目 |
4,887円 ( 5,376円 ) | 1日目 |
5,120円 ( 5,632円 ) | 1日目 |
5,353円 ( 5,888円 ) | 1日目 |
5,585円 ( 6,144円 ) | 1日目 |
5,819円 ( 6,401円 ) | 1日目 |
6,051円 ( 6,656円 ) | 1日目 |
6,284円 ( 6,912円 ) | 1日目 |
6,516円 ( 7,168円 ) | 1日目 |
6,749円 ( 7,424円 ) | 1日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 1日目 |
7,215円 ( 7,937円 ) | 1日目 |
7,447円 ( 8,192円 ) | 1日目 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 1日目 |
7,913円 ( 8,704円 ) | 1日目 |
8,145円 ( 8,960円 ) | 1日目 |
8,379円 ( 9,217円 ) | 1日目 |
8,611円 ( 9,472円 ) | 1日目 |
8,844円 ( 9,728円 ) | 1日目 |
9,076円 ( 9,984円 ) | 1日目 |
9,309円 ( 10,240円 ) | 1日目 |
9,541円 ( 10,495円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
10,007円 ( 11,008円 ) | 1日目 |
10,240円 ( 11,264円 ) | 1日目 |
10,473円 ( 11,520円 ) | 1日目 |
10,705円 ( 11,776円 ) | 1日目 |
10,939円 ( 12,033円 ) | 1日目 |
11,171円 ( 12,288円 ) | 1日目 |
11,404円 ( 12,544円 ) | 1日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 1日目 |
9,860円 ( 10,846円 ) | 1日目 |
10,054円 ( 11,059円 ) | 1日目 |
10,246円 ( 11,271円 ) | 1日目 |
10,440円 ( 11,484円 ) | 1日目 |
10,634円 ( 11,697円 ) | 1日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 1日目 |
11,020円 ( 12,122円 ) | 1日目 |
11,214円 ( 12,335円 ) | 1日目 |
11,406円 ( 12,547円 ) | 1日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 1日目 |
NFPA79対応、耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたUL適合シールド無し制御/計装ケーブル。
【特長】
・導体サイズ(AWG24~AWG16)/線心数/編組シールドの有無で豊富なラインナップが揃っている
・対撚りタイプは隣接対で異なるピッチ設定としているため、クロストークノイズを低減できる
・編組シールド有りのタイプは、導体と同じサイズのドレンワイヤを配置している
・シールドの結線作業が容易に行える。ケーブルの表面に導体サイズと心(対)数を印字
・ケーブル識別が容易に行える
【用途】
・制御装置/工作機械などの信号ライン接続用/UL規格が必要な場所/電源ラインに最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
4.5通常価格(税別):925円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付
3.8通常価格(税別):908円~

ミスミ
NA3VC UL規格
4.6通常価格(税別):1,468円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.8通常価格(税別):727円~

ミスミ
NA3VCSB UL規格 シールド付
4.3通常価格(税別):1,871円~

オーナンバ
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
4.7通常価格(税別):1,265円~

ミスミ
NASEシリーズ センサー用線芯識別
4.5通常価格(税別):1,138円~