17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OFCパワーケーブル AT-PC1000・AT-PC500・AT-PC600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OFCパワーケーブル AT-PC1000・AT-PC500・AT-PC600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT-PC1000/2.0

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

HiFiオーディオ用パワーケーブル。
【特長】
・オリジナルデザインのプラグとコネクター採用。
・鉛フリーPVCシース採用。
・安全性も重視した電安法準拠。
【用途】
・HiFiオーディオ用。

指定中の仕様・寸法情報

プラグ形状
A-2
ソケット形状
IEC C13
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
100
ケーブル長(m)
2
外径(mm)
11
コネクター部の処理
ロジウムメッキ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト