エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

同軸デジタルケーブル AT594D

通常単価(税別)
1,673
税込単価
1,840
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チタン配合シースで高音質な同軸デジタルケーブル。【特長】・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐハーフメタ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

AT594D/2.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT594D/2.0の仕様・寸法情報

長さ(m)
2
CN1
RCAプラグ
CN2
RCAプラグ
シリーズ
GOLD LINK
RoHS?
10
-
-

商品情報

デジタルオーディオケーブル RCA-RCAの仕様

使用イメージ(DVD/CDプレーヤーのデジタル音声をAVアンプで録音する際に)

使用イメージ(DVD/CDプレーヤーのデジタル音声をAVアンプで録音する際に)

仕様

  • AT594D/1.0:1.0m
  • AT594D/2.0:2.0m
型番パッケージサイズ
AT594D/1.0H222×W68×D42mm
AT594D/2.0H222×W68×D42mm

型番リスト

表示件数
型番
AT594D/2.0

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,673
( 1,840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チタン配合シースで高音質な同軸デジタルケーブル。
【特長】
・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐ
ハーフメタルプラグ採用
【用途】
・DVD/CDプレーヤーの光デジタル音声をAVアンプで録音するときなどに

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端 画像

    ミスミ

    2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端

    両端2芯RCAプラグのハーネスです。RCA入出力端子を持つ機器どうしでの接続に使用可能です。金メッキの使用で高信頼な接触を確保します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸デジタルケーブル AT594Dの型番AT594D/2.0のページです。 型番AT594D/2.0に関する仕様情報を記載しております。
同軸デジタルケーブル AT594Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸デジタルケーブル AT594D
オーディオ延長ケーブル AT345A
オーディオ変換ケーブル AT361A
オーディオ変換ケーブル AT561A
バンタムケーブル
AUDIO延長ケーブル
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカカナレ電気アクロス
通常価格1,6731,7021,122 -1,9643,390642
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
CN1RCAプラグステレオミニプラグステレオミニプラグステレオミニプラグ--
CN2RCAプラグステレオミニジャックRCAプラグx2RCAプラグx2--
シリーズGOLD LINKGOLD LINKGOLD LINKGOLD LINK--
よく一緒に購入される商品

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト