17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コアキシャルデジタルオーディオケーブル AT-RD5000 AT-RD5000/1.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コアキシャルデジタルオーディオケーブル AT-RD5000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT-RD5000/1.0

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

安定したデジタル伝送に適した単線の純銀コートを採用したAVケーブル。
【特長】
・高周波のデジタル伝送に適した純銀コート線に安定した伝送特性を持つ単線を採用。
・4重シールドでノイズを効果的に低減。
・オールロジウムメッキのチャック式プラグにより接点ロスを改善。
・ケーブルスタビライザーで不要振動を抑制。
【用途】
・プレーヤーからD/Aコンバーター等のデジタル伝送用。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
CN1
RCAプラグ
CN2
RCAプラグ
シリーズ
ART LINK R
接点部
ロジウムメッキ
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト