オーディオケーブル AT544A

オーディオケーブル AT544A
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,189円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

チタン配合シースで高音質のAVケーブル。
【特長】
・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐ。
【用途】
・デジタルオーディオプレーヤーの音声をステレオシステムで録音するときなど。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

オーディオケーブル ステレオミニジャック-ステレオミニジャックの仕様

ヘッドホン出力

ヘッドホン出力

ライン入力

ライン入力

テクニカルデータ(改良などのため予告なく変更することがあります。)
AT544A/1.01.0m
AT544A/1.51.5m
AT544A/3.03.0m
型番パッケージサイズ発売日
AT544A/1.0H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT544A/1.5H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT544A/3.0H222×W68×D42mm2007年08月24日
型番
AT544A/1.0
AT544A/1.5
AT544A/3.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ
(m)

1,417円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

1,189円

1個あり

5日目

101.5

1,677円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ) 画像

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ)

ミスミ

両端ステレオミニプラグのハーネスです。

オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ) 画像

オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

ミスミ

ステレオミニプラグの延長用ハーネスです。

オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ) 画像

オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

ミスミ

両端ステレオミニプラグのハーネスです。

基本情報

CN1 ステレオミニプラグ CN2 ステレオミニプラグ シリーズ GOLD LINK

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)