エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

オーディオ変換ケーブル AT561A

通常単価(税別)
1,964
税込単価
2,160
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チタン配合シースで高音質なAVケーブル。【特長】・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐ。・ハーフメタルプ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

AT561A/1.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT561A/1.0の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
CN1
ステレオミニプラグ
CN2
RCAプラグx2
シリーズ
GOLD LINK
RoHS?
10
-
-

商品情報

オーディオケーブル(高品質)RCAオス2芯-φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグの仕様

ヘッドホン ライン出力

ヘッドホン ライン出力

ライン入力

ライン入力

テクニカルデータ(改良などのため予告なく変更することがあります。)
AT561A/1.01.0m
AT561A/1.51.5m
AT561A/2.02.0m
AT561A/3.03.0m
型番パッケージサイズ発売日
AT561A/1.0H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT561A/1.5H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT561A/2.0H222×W68×D42mm2007年08月24日
AT561A/3.0H222×W68×D57mm2007年08月24日

型番リスト

表示件数
型番
AT561A/1.0

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964
( 2,160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チタン配合シースで高音質なAVケーブル。
【特長】
・チタン配合シースで外部ノイズを防ぐ。
・ハーフメタルプラグ採用。
【用途】
・デジタルオーディオプレーヤーの音声をステレオシステムで録音するときなど。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーディオ変換ケーブル AT561Aの型番AT561A/1.0のページです。 型番AT561A/1.0に関する仕様情報を記載しております。
オーディオ変換ケーブル AT561Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーディオ変換ケーブル AT561A
オーディオ変換ケーブル AT361A
オーディオ延長ケーブル AT345A
同軸デジタルケーブル AT594D
AUDIO変換ケーブル
オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカオーディオテクニカアクロスサンワサプライ
通常価格1,9641,122 -1,7021,673613 -2,003
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
CN1ステレオミニプラグステレオミニプラグステレオミニプラグRCAプラグ--
CN2RCAプラグx2RCAプラグx2ステレオミニジャックRCAプラグ--
シリーズGOLD LINKGOLD LINKGOLD LINKGOLD LINK--
よく一緒に購入される商品

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト