17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D端子ビデオケーブル D端子-D端子(Fine)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D端子ビデオケーブル D端子-D端子(Fine)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT535V/1.0

2017年12月に販売終了となりました。

HDD/DVDレコーダーやデジタル放送チューナーの映像をD端子付きステレオテレビで再生するときなどに。
【特長】
・ハイビジョン映像を、アナログ信号で伝えるD端子/コンポーネントビデオケーブル。
・アナログゆえ、高画質ゆえに求められる高いノイズ耐性と低損失を、チタン配合シース(PAT.)をはじめとする独自の技術で獲得。
・D端子は1080PのフルハイビジョンD5機器の接続にも対応。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
CN1
D端子プラグ
CN2
D端子プラグ
シリーズ
GOLD LINK
接点部
金メッキ
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト