エレクトロニクス部品技術窓口
シリグラス繊維を絶縁材料として使用している通信機器用絶縁電線。【特長】・NPCPISIGBは高温での使...
詳細を確認
耐熱電線NPC PI SIGB シリグラス編組電線の構成図
| 1 | ニッケル覆銅線(NPC) |
|---|---|
| 2 | ポリイミドテープ一重巻き |
| 3 | シリグラス2重横巻、シリコーンワニス焼付け |
| 4 | シリグラス1重編組、シリコーンワニス焼付け |
| 導体 | ポリイミドテープ1重巻厚さ(約) mm | シリグラスガラス糸2重横巻厚さ(約) mm | シリグラスガラス糸1重編組厚さ(約) mm | 標準仕上り外径(約) mm | 導体抵抗20℃ Ω/km | 試験電圧 V/1分 | 荷造 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積mm2 | 素線数/素線径 本/mm | 外径 mm | |||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.05 | 0.3 | 0.40 | 2.6 | 32.50 | 1,500 | タバ |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 0.40 | 3.0 | 19.50 | 1,500 | タバ |
| 2.00 | 37/0.26 | 1.8 | 0.05 | 0.3 | 0.40 | 3.3 | 12.80 | 1,500 | タバ |
| 3.50 | 66/0.26 | 2.5 | 0.05 | 0.35 | 0.60 | 4.4 | 7.18 | 1,500 | タバ |
| 5.50 | 35/0.45 | 3.1 | 0.05 | 0.4 | 0.60 | 5.1 | 4.52 | 1,500 | タバ |
シリグラス編組電線構造表(標準品)
耐熱温度:-20~+400℃
| 導体断面積 (mm2) | 190℃ | 200℃ | 210℃ | 220℃ | 230℃ | 240℃ | 250℃ | 260℃ | 270℃ | 280℃ | 290℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 1.25 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 |
| 2 | 62 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 3.5 | 86 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 |
| 5.5 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 |
| 導体断面積 (mm2) | 300℃ | 310℃ | 320℃ | 330℃ | 340℃ | 350℃ | 360℃ | 370℃ | 380℃ | 390℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| 1.25 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 9 |
| 2 | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 |
| 3.5 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 18 |
| 5.5 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 49 | 43 | 35 | 24 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
122,606円 ( 134,867円 ) | 5日目 |
144,490円 ( 158,939円 ) | 5日目 |
215,289円 ( 236,818円 ) | 5日目 |
288,786円 ( 317,665円 ) | 5日目 |
シリグラス繊維を絶縁材料として使用している通信機器用絶縁電線。
【特長】
・NPCPISIGBは高温での使用目的のため、材質がシリグラス繊維、ポリイミドテープ等の高温耐熱材で構成。
・コスト軽減を図るため特殊な素材を用いた画期的な超耐熱電線。
【用途】
・電熱器等熱発生部の口出し部又は高温機器の配線材料として幅広い範囲で利用可能。
・導体のニッケル覆銅線として最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

潤工社
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
4通常価格(税別):3,127円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~