エレクトロニクス部品技術窓口
KC電線の上にガラス編組を施した通信機器用絶縁電線。【特長】・LG150Vの耐熱電線。・機械的強度を上...
詳細を確認
耐熱電線LG口出用150Vけい素(シリコーンゴム)絶縁一重ガラス編組電線の構成図
| 1 | 錫メッキ軟銅線 |
|---|---|
| 2 | シリコーンゴム被覆 |
| 3 | ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 |
| 導体 | 絶縁体の厚さ(約) mm | ガラス編組の厚さ(約) mm | 標準仕上り外形(約) mm | 試験電圧 V/1分間 | 絶縁抵抗 MΩ-km | 標準条長 m | 荷造 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径又は公称断面積 mm2 | 素線数/素線径 本/mm | 外径 mm | |||||||
| 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.20 | 1.9 | 1,500 | 100 | 100 | タバ |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.20 | 2.4 | 1,500 | 100 | 100 | タバ |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.20 | 2.7 | 1,500 | 100 | 100 | タバ |
| 2.00 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.20 | 3.2 | 1,500 | 100 | 100 | タバ |
| 3.50 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | 1,500 | 100 | 100 | タバ |
| 5.50 | 35/0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | 1,500 | 90 | 100 | タバ |
| 8.00 | 50/0.45 | 3.7 | 0.8 | 0.25 | 5.8 | 1,500 | 80 | 100 | タバ |
口出用けい素(シリコーンゴム)絶縁一重ガラス編組電線構造表(150V)
耐熱温度:-30~+180℃。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,125円 ( 13,338円 ) | 5日目 |
12,439円 ( 13,683円 ) | 5日目 |
17,683円 ( 19,451円 ) | 5日目 |
25,921円 ( 28,513円 ) | 5日目 |
55,984円 ( 61,582円 ) | 5日目 |
85,322円 ( 93,854円 ) | 5日目 |
KC電線の上にガラス編組を施した通信機器用絶縁電線。
【特長】
・LG150Vの耐熱電線。
・機械的強度を上げている。
・錫メッキ軟銅線、シリコーンゴム被覆、ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付きで構成されている。
【用途】
・家電製品の耐熱性が必要な部分の配線、音響機器等のフレキシブル性が必要な配線等に最適。
・制御盤等の配線等、幅広い用途に利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

日星電気
FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)
4通常価格(税別):4,000円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~