エレクトロニクス部品技術窓口
低温から高温にわたり耐熱性に優れた電線。【特長】・ガラス編組がないため機械的強度(特にカットスルー抵抗...
詳細を確認
製品イメージ
1:スズメッキ軟銅線
2:シリコーンゴム
耐熱温度:-30~+180℃
| 導体 | 絶縁体 の厚さ (約) mm | 標準仕上 り外径 (約) mm | 試験 電圧 V/1分間 | 絶縁 抵抗 MΩ-km | 標準 条長 m | 荷造 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径又 は 公称断面積 mm² | 素線数/ 素線径 本/mm | 外径 mm | ||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 1000 | 100 | 100 | タバ |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 3.7 | 1000 | 100 | 100 | 〃 |
| 2.00 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 4.0 | 1000 | 100 | 100 | 〃 |
| 3.50 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 1000 | 100 | 100 | 〃 |
| 5.50 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 5.3 | 1500 | 90 | 100 | 〃 |
| 8.00 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 5.9 | 1500 | 80 | 100 | 〃 |
| 14.00 | 88/0.45 | 4.9 | 1.1 | 7.1 | 2000 | 60 | 100 | 〃 |
| 0.1 注 | 50/0.05 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 500 | 100 | 200 | 〃 |
| 0.3 注 | 3/51/0.05 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 500 | 100 | 200 | 〃 |
| 0.50 | 7/36/0.05 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 500 | 100 | 200 | 〃 |
注:0.1SQ、0.3SQの導体は裸軟銅線です。
| 導体断面積 (mm2) | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 0.3 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 0.5 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 0.75 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 1.25 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 |
| 2 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 |
| 3.5 | 82 | 79 | 77 | 74 | 70 | 67 | 64 | 60 |
| 5.5 | 109 | 105 | 102 | 98 | 93 | 89 | 84 | 80 |
| 8 | 136 | 131 | 126 | 122 | 116 | 111 | 105 | 99 |
| 14 | 196 | 190 | 183 | 176 | 168 | 160 | 152 | 143 |
| 導体断面積 (mm2) | 110℃ | 120℃ | 130℃ | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 0.3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 0.5 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| 0.75 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| 1.25 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 |
| 2 | 41 | 38 | 34 | 31 | 27 | 22 | 15 |
| 3.5 | 56 | 52 | 47 | 42 | 37 | 30 | 21 |
| 5.5 | 74 | 69 | 63 | 56 | 49 | 40 | 28 |
| 8 | 93 | 86 | 78 | 70 | 61 | 49 | 35 |
| 14 | 134 | 124 | 113 | 101 | 88 | 71 | 50 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,353円 ( 24,588円 ) | 5日目 |
26,153円 ( 28,768円 ) | 5日目 |
32,671円 ( 35,938円 ) | 5日目 |
54,521円 ( 59,973円 ) | 5日目 |
76,607円 ( 84,268円 ) | 5日目 |
110,160円 ( 121,176円 ) | 5日目 |
178,926円 ( 196,819円 ) | 5日目 |
51,478円 ( 56,626円 ) | 5日目 |
63,769円 ( 70,146円 ) | 5日目 |
72,849円 ( 80,134円 ) | 5日目 |
低温から高温にわたり耐熱性に優れた電線。
【特長】
・ガラス編組がないため機械的強度(特にカットスルー抵抗)は劣るが、加工性に優れている絶縁電線。
・KCシリコーンゴム耐熱電線。
【用途】
・機器内、制御盤などの配線。
・各種熱器具等で高温部分の配線に使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻含む)
4.3通常価格(税別):2,163円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

KHD
欧州・北米規格対応機器内用電線
5通常価格(税別):3,875円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
4通常価格(税別):8,017円~