エレクトロニクス部品技術窓口
ガラス繊維を被覆し耐熱性に優れた電線。【特長】・シリコーンゴム電線、ふっ素樹脂電線に比べ安価。・GBガ...
詳細を確認
製品イメージ
1:錫メッキ軟銅線
2:ガラス2重横巻、シリコーンワニス焼付
3:ガラス1重編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度:-20~+200℃
| 導体 | ガラス糸 2重横巻 厚さ (約) mm | ガラス糸 1重編組 厚さ (約) mm | 標準仕上 り外径 (約) mm | 導体 抵抗 20℃ Ω-km | 試験 電圧 V/1分間 | 標準 条長 m | 荷造 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径又は 公称 断面積 mm2 | 素線数/ 素線径 本/mm | 外径 mm | |||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.25 | 0.30 | 2.2 | 25.800 | 1,000 | 100 | タバ |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.25 | 0.30 | 2.6 | 15.500 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 2.00 | 37/0.26 | 1.8 | 0.25 | 0.35 | 3.0 | 9.910 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 3.50 | 45/0.32 | 2.5 | 0.25 | 0.40 | 3.8 | 5.380 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 5.50 | 35/0.45 | 3.1 | 0.25 | 0.40 | 4.4 | 3.460 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 8.00 | 50/0.45 | 3.7 | 0.25 | 0.40 | 5.0 | 2.450 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 14.00 | 88/0.45 | 4.9 | 0.25 | 0.50 | 6.4 | 1.390 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 22.00 | 7/20/0.45 | 7.0 | 0.30 | 0.50 | 8.6 | 0.892 | 1,000 | 100 | 〃 |
| 導体断面積 (mm2) | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ | 110℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 1.25 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 2 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 |
| 3.5 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 70 | 67 | 64 |
| 5.5 | 116 | 113 | 109 | 105 | 102 | 98 | 93 | 89 | 84 |
| 8 | 145 | 140 | 136 | 131 | 126 | 122 | 116 | 111 | 105 |
| 14 | 209 | 203 | 196 | 190 | 183 | 176 | 168 | 160 | 152 |
| 導体断面積 (mm2) | 120℃ | 130℃ | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| 1.25 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 |
| 2 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 27 | 22 | 15 |
| 3.5 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 37 | 30 | 21 |
| 5.5 | 80 | 74 | 69 | 63 | 56 | 49 | 40 | 28 |
| 8 | 99 | 93 | 86 | 78 | 70 | 61 | 49 | 35 |
| 14 | 143 | 134 | 124 | 113 | 101 | 88 | 71 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,375円 ( 15,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,372円 ( 14,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,240円 ( 5,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,100円 ( 14,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,795円 ( 18,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,800円 ( 7,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,000円 ( 18,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,519円 ( 23,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,715円 ( 7,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,246円 ( 9,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,368円 ( 13,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,491円 ( 18,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,614円 ( 22,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,737円 ( 27,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,860円 ( 31,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,982円 ( 36,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,105円 ( 40,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,572円 ( 36,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,228円 ( 12,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,842円 ( 18,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,456円 ( 24,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,667円 ( 29,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,000円 ( 35,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,333円 ( 41,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,667円 ( 46,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,000円 ( 52,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,667円 ( 46,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,025円 ( 14,328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,966円 ( 19,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,948円 ( 29,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,931円 ( 39,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,214円 ( 40,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,657円 ( 49,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,100円 ( 57,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,543円 ( 65,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,986円 ( 73,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,467円 ( 76,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,740円 ( 17,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,233円 ( 28,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,350円 ( 43,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,467円 ( 57,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,215円 ( 61,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,458円 ( 74,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,701円 ( 86,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89,943円 ( 98,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
101,186円 ( 111,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
104,933円 ( 115,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ガラス繊維を被覆し耐熱性に優れた電線。
【特長】
・シリコーンゴム電線、ふっ素樹脂電線に比べ安価。
・GBガラス編組電線。
・ガラス繊維は高温絶縁材料。
・耐熱性、電気絶縁性等に勝れいますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
【用途】
・電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料として広く用いられます。
・電熱器などの高温機器の配線。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

潤工社
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
4通常価格(税別):3,127円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~