17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,800型番あります。
  • 芯数(芯)

    • 6
  • AWGサイズ(AWG)

    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 導体外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

MRC UL20276 30V 可動用ケーブル

通常単価(税別)
238233,357
税込単価
262256,693
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・UL規格、CSA規格対応の多心ケーブル・導体に特殊軟鋼より線を、絶縁体及びシース材に柔らかな...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)NA20276R 30V UL規格MASW-BSBD UL対応になります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2,800型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック     
取得規格 : ULAWM20276/CSA     
定格電圧 : 30V     
使用温度範囲 : -20~80℃     
難燃性  : VW-1     
曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部)     
(mm)   仕上り外径 × 6(可動部)     
       ※推奨値であり保証値ではございません     

特長

  • 一般的なロボットケーブルに比べ、より過酷な屈曲に耐えられるように設計された耐屈曲ケーブルです。
  • 強靭繊維で補強を施した特殊軟銅導体を使用しており、耐屈曲、耐捻回性に大変優れた特性を持っています。
  • シース部に耐熱・耐油柔軟ビニルを使用しており、柔軟性・耐熱・耐寒耐油・耐水・耐磨耗性に優れています。
  • 導体構成を極細銅線の複合撚りとしていますので、通常の集合撚り導体のロボットケーブルと比較して約2倍の屈曲強度を備えています。
  • UL・VW-1難燃試験に合格しています。

使用用途

  • 産業用機器配線として屈曲を求められる可動機器で使用されます。
  • 高性能・省スペースを追求した高速ケーブルキャリア、精密工作機械小型ロボット等の可動部に適しています。
  • 自動車の溶接機・プレス機や半導体製造装置、自動搬送装置、精密基板加工機、医療器械などの多くの産業用機器・装置に使用されます。

開発秘話

 

20年前、国内に汎用ケーブルが多く残る中、当社は今後のグローバル化を鑑み、標準仕様のUL規格適用を進めてまいりました。その間、様々なユーザー様の要望にお応えすべく検討を重ねた結果、安心してご使用いただけるUL規格を適用した可動部用ケーブルへとたどり着くことができました。

特長


★仕様につきましては、別途仕様概要一覧を掲載しておりますが、詳細につきましては、仕様書をご要求ください。
★上記は3心の場合の配列例です。その他の主な配列例は、次頁「線心配列の例」に掲載しています。

★線心の織別は、阪神電線社標準パターンAとなります。詳細につきましては「標準パターンA」をこ覧ください。
★配列図中の数字は、「標準バターンA」記載の線No.を示します。
◆標準パターンA

★ドットマークの標準色は、黒色となります。マークの詳細につきましては、次の「ドットマークの識別表A」をご覧ください。
◆ドットマークの識別表A

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

導体外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
[21~20] 20
0.5
5.3
1
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
2
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
3
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
4
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
5
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
6
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
7
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
8
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
9
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
10
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
11
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
12
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
13
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
14
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
15
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
16
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
17
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
18
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
19
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
20
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
21
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
22
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
23
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
24
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
25
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
26
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
27
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
28
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
29
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
30
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
31
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
32
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
33
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
34
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
35
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
36
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
37
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
38
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
39
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
40
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
41
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
42
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
43
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
44
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
45
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
46
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
47
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
48
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
49
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
50
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
51
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
52
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
53
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
54
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
55
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
56
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
57
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
58
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
59
1.1
10
1個
2
[21~20] 20
0.5
5.3
60
1.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目
780
( 858 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,561
( 1,717 )
1日目
1,951
( 2,146 )
1日目
2,341
( 2,575 )
1日目
2,733
( 3,006 )
1日目
3,123
( 3,435 )
1日目
3,513
( 3,864 )
1日目
3,604
( 3,964 )
1日目
3,964
( 4,360 )
1日目
4,324
( 4,756 )
1日目
4,684
( 5,152 )
1日目
5,046
( 5,551 )
1日目
5,406
( 5,947 )
1日目
5,766
( 6,343 )
1日目
6,127
( 6,740 )
1日目
6,487
( 7,136 )
1日目
6,847
( 7,532 )
1日目
6,694
( 7,363 )
1日目
7,028
( 7,731 )
1日目
7,362
( 8,098 )
1日目
7,697
( 8,467 )
1日目
8,032
( 8,835 )
1日目
8,367
( 9,204 )
1日目
8,701
( 9,571 )
1日目
9,037
( 9,941 )
1日目
9,371
( 10,308 )
1日目
9,705
( 10,676 )
1日目
10,041
( 11,045 )
1日目
10,375
( 11,413 )
1日目
10,710
( 11,781 )
1日目
11,044
( 12,148 )
1日目
11,380
( 12,518 )
1日目
11,714
( 12,885 )
1日目
12,048
( 13,253 )
1日目
12,384
( 13,622 )
1日目
12,718
( 13,990 )
1日目
13,052
( 14,357 )
1日目
13,388
( 14,727 )
1日目
13,722
( 15,094 )
1日目
14,057
( 15,463 )
1日目
14,391
( 15,830 )
1日目
14,727
( 16,200 )
1日目
15,061
( 16,567 )
1日目
15,395
( 16,935 )
1日目
15,731
( 17,304 )
1日目
16,065
( 17,672 )
1日目
16,400
( 18,040 )
1日目
15,164
( 16,680 )
1日目
15,467
( 17,014 )
1日目
15,770
( 17,347 )
1日目
16,072
( 17,679 )
1日目
16,377
( 18,015 )
1日目
16,680
( 18,348 )
1日目
16,982
( 18,680 )
1日目
17,287
( 19,016 )
1日目
17,590
( 19,349 )
1日目
17,892
( 19,681 )
1日目
18,197
( 20,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL規格、CSA規格対応の多心ケーブル
・導体に特殊軟鋼より線を、絶縁体及びシース材に柔らかな材料を採用
・優れた柔軟性を備えた可動部用ケーブルを実現
・一般ケーブルよりも優れた耐油性仕様
【用途】
・電子機器内の信号伝達可動部用ケーブルとして使用

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)NA20276R 30V UL規格MASW-BSBD UL対応になります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRC UL20276 30V 可動用ケーブルのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械装置の可動に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含めて製作を依頼された機械装置の可動に使用しています。この手のケーブルは、太い物が多いですが、この商品は、細くて使...もっと読む
2人が参考にしています。
信号線兼電源ケーブルとして
4
満足度:4.0
設計の方で選定しました。品質は特に問題はありません。柔軟性に関しては少し柔らかすぎると感じています。頻繁に動かすところに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRC UL20276 30V 可動用ケーブル
MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL2464 300V 可動用ケーブル
MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル
MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル
メーカー阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線
通常価格238-604 -400 -1,246 -683 -1,772 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
シールド編組シールド編組シールド編組シールド
定格電圧30V30V300V600V300V600V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性 / 耐熱性
シース(外被)色黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング