17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,300型番あります。
  • 芯数(芯)

    • 6
  • AWGサイズ(AWG)

    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

通常単価(税別)
400566,158
税込単価
440622,774
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです・主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂け...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・MRC3-AWG16-12-(長さ)    ・ロボトップDPN3 AWG16X12C-(長さ)
    ※代替品シリーズロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517から仕様差異をご確認ください。
  • 6芯以上からナンバリングになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2,300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック     
取得規格 : ULAWM2464/CSA     
定格電圧 : 300V     
使用温度範囲 : -20~80℃     
難燃性  : VW-1     
曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部)     
(mm)   仕上り外径 × 6(可動部)     
       ※推奨値であり保証値ではございません     

商品特長詳細

  • UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブル
  • 主に機器内・機器間配線用ケーブルとして使用可能
  • 柔軟性、耐油性に優れる

★仕様につきましては、別途仕様概要一覧を掲載しておりますが、詳細につきましては、仕様書をご要求ください。
★上記は3心の場合の配列例です。その他の主な配列例は、次頁「線心配列の例」に掲載しています。

★線心は、黒色絶縁体上の白色ナンバリング表示により識別します。
★配列図中の数字は、線No.を示します。
は、緑色絶縁体上の黄色両面埋込ラインマークを示します。

規格表

線心数導体絶縁体シース電気特性概算質量
kg/km
サイズ標準構成
(本/mm)
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
絶縁抵抗
(20℃)
MΩ・km
耐電圧
V/min
許容電流
(30℃)
A
220AWG6/18/0.081.10.45216.140.61020008.244
316.46.953
416.96.264
618.15.587
819.35.1114
10110.14.8137
12110.44.4154
20112.73.8240
218AWG6/28/0.081.30.452.216.526.11020001153
316.8967
417.48.181
618.77.2116
81106.7146
10110.96.2177
12111.25.8204
201.1144.9331
216AWG6/44/0.081.70.452.617.316.61020001471
317.71288
418.411112
619.99.6157
8111.59208
10112.58.3253
12112.97.7290
1.115.36.8427
201.216.36.6471

※ミスミ取り扱いない製品
許容電流値は周囲温度30℃の値となる。
シースの標準色は黒色となる。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
[17~16] 16
1.25
7.3
1
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
2
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
3
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
4
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
5
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
6
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
7
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
8
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
9
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
10
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
11
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
12
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
13
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
14
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
15
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
16
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
17
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
18
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
19
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
20
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
21
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
22
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
23
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
24
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
25
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
26
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
27
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
28
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
29
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
30
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
31
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
32
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
33
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
34
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
35
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
36
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
37
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
38
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
39
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
40
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
41
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
42
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
43
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
44
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
45
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
46
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
47
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
48
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
49
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
50
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
51
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
52
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
53
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
54
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
55
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
56
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
57
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
58
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
59
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
7.3
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036
( 1,140 )
1日目
2,073
( 2,280 )
1日目
3,110
( 3,421 )
1日目
4,146
( 4,561 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目
6,220
( 6,842 )
1日目
7,258
( 7,984 )
1日目
8,295
( 9,125 )
1日目
9,331
( 10,264 )
1日目
9,570
( 10,527 )
1日目
10,527
( 11,580 )
1日目
11,484
( 12,632 )
1日目
12,441
( 13,685 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
14,356
( 15,792 )
1日目
15,313
( 16,844 )
1日目
16,270
( 17,897 )
1日目
17,227
( 18,950 )
1日目
18,184
( 20,002 )
1日目
17,775
( 19,553 )
1日目
18,664
( 20,530 )
1日目
19,552
( 21,507 )
1日目
20,441
( 22,485 )
1日目
21,330
( 23,463 )
1日目
22,218
( 24,440 )
1日目
23,107
( 25,418 )
1日目
23,997
( 26,397 )
1日目
24,885
( 27,374 )
1日目
25,774
( 28,351 )
1日目
26,662
( 29,328 )
1日目
27,551
( 30,306 )
1日目
28,440
( 31,284 )
1日目
29,328
( 32,261 )
1日目
30,218
( 33,240 )
1日目
31,107
( 34,218 )
1日目
31,995
( 35,195 )
1日目
32,884
( 36,172 )
1日目
33,772
( 37,149 )
1日目
34,661
( 38,127 )
1日目
35,551
( 39,106 )
1日目
36,440
( 40,084 )
1日目
37,328
( 41,061 )
1日目
38,217
( 42,039 )
1日目
39,105
( 43,016 )
1日目
39,994
( 43,993 )
1日目
40,882
( 44,970 )
1日目
41,772
( 45,949 )
1日目
42,661
( 46,927 )
1日目
43,550
( 47,905 )
1日目
36,800
( 40,480 )
1日目
37,535
( 41,289 )
1日目
38,271
( 42,098 )
1日目
39,007
( 42,908 )
1日目
39,742
( 43,716 )
1日目
40,480
( 44,528 )
1日目
41,215
( 45,337 )
1日目
41,951
( 46,146 )
1日目
42,687
( 46,956 )
1日目
43,422
( 47,764 )
1日目
44,160
( 48,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです
・主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます
・柔軟性、耐油性に優れています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・MRC3-AWG16-12-(長さ)    ・ロボトップDPN3 AWG16X12C-(長さ)
    ※代替品シリーズロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517から仕様差異をご確認ください。
  • 6芯以上からナンバリングになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRC UL2464 300V 可動用ケーブルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フォークリフトの移動用ケーブルとして
4
満足度:4.0
現場が食品関係です。被覆がゴム製だとボロボロと繊維が落ちるため使えないので塩ビ製で選定しました。しかし、フォークリフトで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRC UL2464 300V 可動用ケーブル
MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル
MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル
MRC UL20276 30V 可動用ケーブル
MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル
メーカー阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線
通常価格400-683 -1,246 -1,772 -238 -604 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シールド編組シールド編組シールド編組シールド
定格電圧300V300V600V600V30V30V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性
シース(外被)色黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング