17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が800型番あります。
  • 芯数(芯)

    • 6
  • AWGサイズ(AWG)

    • 19~18
    • 17~16
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • アース線

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル

通常単価(税別)
1,246251,658
税込単価
1,371276,824
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです・主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い...

詳細を確認
  • 6芯以上からナンバリングになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が800型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック     
取得規格 : ULAWM2501/CSA     
定格電圧 : 600V     
使用温度範囲 : -20~105℃     
難燃性  : VW-1     
曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部)     
(mm)   仕上り外径 × 6(可動部)     
       ※推奨値であり保証値ではございません     

商品特徴詳細

  • UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブル
  • 主に機器内・機器間配線用ケーブルとして使用可能
  • 柔軟性、耐油性に優れる
 
 

★仕様につきましては、別途仕様概要一覧を掲載しておりますが、詳細につきましては、仕様書をご要求ください。
★上記は3心の場合の配列例です。その他の主な配列例は、次頁「線心配列の例」に掲載しています。

規格表

線心数導体絶縁体シース電気特性概算質量
kg/km
サイズ標準構成
(本/mm)
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
絶縁抵抗
(20℃)
MΩ・km
耐電圧
V/min
許容電流
(30℃)
A
218AWG6/28/0.081.30.853.01.79.525.350200014.1101
31.710.012.0119
41.710.710.7141
61.712.59.5197
216AWG6/44/0.081.70.853.41.710.316.150200018.5123
31.710.815.6147
41.711.714.2178
61.713.712.6246

許容電流値は周囲温度30℃の値となる。
シースの標準色は黒色(艶消し)となる。
※ミスミ取り扱いない製品です。

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

アース線

RoHS?最小発注数量
2
[17~16] 16
1.25
10.3
1
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
2
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
3
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
4
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
5
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
6
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
7
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
8
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
9
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
10
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
11
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
12
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
13
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
14
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
15
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
16
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
17
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
18
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
19
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
20
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
21
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
22
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
23
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
24
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
25
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
26
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
27
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
28
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
29
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
30
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
31
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
32
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
33
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
34
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
35
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
36
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
37
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
38
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
39
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
40
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
41
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
42
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
43
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
44
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
45
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
46
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
47
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
48
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
49
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
50
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
51
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
52
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
53
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
54
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
55
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
56
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
57
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
58
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
59
なし
10
1個
2
[17~16] 16
1.25
10.3
60
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,515
( 1,667 )
1日目
3,030
( 3,333 )
1日目
4,545
( 5,000 )
1日目
6,060
( 6,666 )
1日目
7,575
( 8,333 )
1日目
9,090
( 9,999 )
1日目
10,605
( 11,666 )
1日目
12,120
( 13,332 )
1日目
13,635
( 14,999 )
1日目
15,150
( 16,665 )
1日目
16,665
( 18,332 )
1日目
18,180
( 19,998 )
1日目
19,695
( 21,665 )
1日目
21,210
( 23,331 )
1日目
22,725
( 24,998 )
1日目
24,240
( 26,664 )
1日目
25,755
( 28,331 )
1日目
27,270
( 29,997 )
1日目
28,785
( 31,664 )
1日目
30,300
( 33,330 )
1日目
31,815
( 34,997 )
1日目
33,330
( 36,663 )
1日目
34,845
( 38,330 )
1日目
36,360
( 39,996 )
1日目
37,875
( 41,663 )
1日目
39,390
( 43,329 )
1日目
40,905
( 44,996 )
1日目
42,420
( 46,662 )
1日目
43,935
( 48,329 )
1日目
45,450
( 49,995 )
1日目
46,965
( 51,662 )
1日目
48,480
( 53,328 )
1日目
49,995
( 54,995 )
1日目
51,510
( 56,661 )
1日目
53,025
( 58,328 )
1日目
54,540
( 59,994 )
1日目
56,055
( 61,661 )
1日目
57,570
( 63,327 )
1日目
59,085
( 64,994 )
1日目
60,600
( 66,660 )
1日目
62,115
( 68,327 )
1日目
63,630
( 69,993 )
1日目
65,145
( 71,660 )
1日目
66,660
( 73,326 )
1日目
68,175
( 74,993 )
1日目
69,690
( 76,659 )
1日目
71,205
( 78,326 )
1日目
72,720
( 79,992 )
1日目
74,235
( 81,659 )
1日目
50,100
( 55,110 )
1日目
51,102
( 56,212 )
1日目
52,104
( 57,314 )
1日目
53,106
( 58,417 )
1日目
54,108
( 59,519 )
1日目
55,110
( 60,621 )
1日目
56,112
( 61,723 )
1日目
57,114
( 62,825 )
1日目
58,116
( 63,928 )
1日目
59,118
( 65,030 )
1日目
60,120
( 66,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです
・主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます
・柔軟性、耐油性に優れています

ご注意

  • 6芯以上からナンバリングになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル
MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル
MRC UL2464 300V 可動用ケーブル
MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL20276 30V 可動用ケーブル
MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル
メーカー阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線
通常価格1,246-1,772 -400 -683 -238 -604 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シールド編組シールド編組シールド編組シールド
定格電圧600V600V300V300V30V30V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性
シース(外被)色黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング