17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,300型番あります。
  • 芯数(芯)

    • 6
  • 対数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル

通常単価(税別)
604367,536
税込単価
664404,290
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

電子機器内可動部配線用多心ケーブル(編組シールド付き)。【特長】・UL規格、CSA規格対応の可動部用ツ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・MRCSB-AWG24-20-(長さ)    ・EXT-TYPEII-SB/20276 LF 10PX24AWG-(長さ)
    ※代替品シリーズ電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LFから仕様差異をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2,300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック     
取得規格 : ULAWM20276/CSA     
定格電圧 : 30V     
使用温度範囲 : -20~80℃     
難燃性  : VW-1     
曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部)     
(mm)   仕上り外径 × 6(可動部)     
       ※推奨値であり保証値ではございません     

特長


★仕様につきましては、別途仕様概要一覧を掲載しておりますが、詳細につきましては、仕様書をご要求ください。
★上記は3対の場合の配列例です。その他の主な配列例は、次頁「線心配列の例」に掲載しています。

★線心の織別は、阪神電線社標準パターンAPとなります。詳細につきましては「標準パターンAP」をこ覧ください。
★配列図中の数字は、「標準バターンAP」記載の対No.を示します。
★1対仕様(2ケ撚り)の埸合の識別は、阪神電線社標準パターンAとなります。詳細につきましては「標準パターンA」をご覧ください。
◆標準パターンAP

★ドットマークの標準色は、黒色と赤色の組合わせとなります。マークの詳細につきましては、次の「ドットマークの識別表AP」をご覧ください。
★1対仕様(2ケ撚り)の埸合の識別は、阪神電線社標準パターンAとなります。詳細につきましては「標準パターンA」をご覧ください。
◆ドットマークの識別表AP

MRCSB 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付の仕様

対数導体絶縁体シース電気特性概算質量
kg/km
サイズ標準構成
(本/mm)
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
絶縁抵抗
(20℃)
MΩ・km
耐電圧
V/min
許容電流
(30℃)
A
2P24AWG6/18/0.050.70.251.21.06.310555003.556
3P1.07.03.065
4P1.07.52.778
5P1.08.02.589
6P1.08.62.4100
8P1.010.32.3137
2P22AWG6/11/0.080.80.251.31.06.667.355004.564
3P1.07.33.980
4P1.07.93.591
5P1.08.53.3108
6P1.09.13.1125
8P1.011.03.0166
10P1.011.02.7182
2P20AWG6/18/0.081.10.251.61.07.541.255006.285
3P1.08.45.4106
4P1.09.14.9127
5P1.09.94.6150
6P1.010.74.4175
  • ※ 計容電流値は周囲温度30℃の値となります。

開発秘話

 

20年前、国内に汎用ケーブルが多く残る中、今後のグローバル化を鑑み、標準仕様のUL規格適用を進めてまいりました。
可動部配線時の作業性も重視し、柔軟性を追及した他とは一線を画した柔らかさとなっております。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

芯数

(芯)

対数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
1
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
2
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
3
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
4
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
5
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
6
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
7
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
8
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
9
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
10
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
11
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
12
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
13
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
14
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
15
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
16
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
17
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
18
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
19
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
20
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
21
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
22
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
23
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
24
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
25
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
26
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
27
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
28
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
29
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
30
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
31
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
32
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
33
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
34
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
35
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
36
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
37
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
38
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
39
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
40
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
41
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
42
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
43
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
44
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
45
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
46
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
47
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
48
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
49
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
50
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
51
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
52
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
53
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
54
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
55
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
56
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
57
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
58
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
59
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.9
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744
( 818 )
1日目
1,491
( 1,640 )
1日目
2,235
( 2,459 )
1日目
2,982
( 3,280 )
1日目
3,726
( 4,099 )
1日目
4,473
( 4,920 )
1日目
5,217
( 5,739 )
1日目
5,964
( 6,560 )
1日目
6,708
( 7,379 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,709
( 7,380 )
1日目
7,320
( 8,052 )
1日目
7,929
( 8,722 )
1日目
8,540
( 9,394 )
1日目
9,149
( 10,064 )
1日目
9,760
( 10,736 )
1日目
10,369
( 11,406 )
1日目
10,980
( 12,078 )
1日目
11,589
( 12,748 )
1日目
11,183
( 12,301 )
1日目
11,741
( 12,915 )
1日目
12,301
( 13,531 )
1日目
12,860
( 14,146 )
1日目
13,420
( 14,762 )
1日目
13,978
( 15,376 )
1日目
14,538
( 15,992 )
1日目
15,096
( 16,606 )
1日目
15,656
( 17,222 )
1日目
16,215
( 17,837 )
1日目
16,775
( 18,453 )
1日目
17,333
( 19,066 )
1日目
17,893
( 19,682 )
1日目
18,451
( 20,296 )
1日目
19,011
( 20,912 )
1日目
19,570
( 21,527 )
1日目
20,130
( 22,143 )
1日目
20,688
( 22,757 )
1日目
21,248
( 23,373 )
1日目
21,806
( 23,987 )
1日目
22,366
( 24,603 )
1日目
22,925
( 25,218 )
1日目
23,485
( 25,834 )
1日目
24,043
( 26,447 )
1日目
24,603
( 27,063 )
1日目
25,161
( 27,677 )
1日目
25,721
( 28,293 )
1日目
26,280
( 28,908 )
1日目
26,840
( 29,524 )
1日目
27,398
( 30,138 )
1日目
25,391
( 27,930 )
1日目
25,898
( 28,488 )
1日目
26,406
( 29,047 )
1日目
26,915
( 29,607 )
1日目
27,421
( 30,163 )
1日目
27,930
( 30,723 )
1日目
28,438
( 31,282 )
1日目
28,945
( 31,840 )
1日目
29,453
( 32,398 )
1日目
29,961
( 32,957 )
1日目
30,470
( 33,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

電子機器内可動部配線用多心ケーブル(編組シールド付き)。
【特長】
・UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです
・電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます
・柔軟性、耐油性に優れています

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・MRCSB-AWG24-20-(長さ)    ・EXT-TYPEII-SB/20276 LF 10PX24AWG-(長さ)
    ※代替品シリーズ電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LFから仕様差異をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブルのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
可動部の敗戦に
5
満足度:5.0
兎に角コスパが良いです。何度も使っていますが、特に問題になることもなく、ペア線でバリエーションも豊富なので、使い勝手はよ...もっと読む
0人が参考にしています。
ロボット配線
4
満足度:4.0
可動部の配線で、特に問題なく使えております。いろいろなバージョン選べるので今後も使いたいと思います。
0人が参考にしています。
ACサーボ エンコーダ 配線
4
満足度:4.0
かなりの可動部でしたが断線もなく価格も安く他では10M単位での販売でなかなか購入か所もなく助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL20276 30V 可動用ケーブル
MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル
NA20276R 30V UL規格
MRC UL2464 300V 可動用ケーブル
メーカー阪神電線阪神電線阪神電線阪神電線ミスミ阪神電線
通常価格604-238 -683 -1,772 -657 -400 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
シールド編組シールド編組シールド編組シールド
定格電圧30V30V300V600V30V300V
特性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性 / 耐熱性-耐油性 / 耐熱性
シース(外被)色黒(ツヤケシ)黒(ツヤケシ)ネイビー色黒(ツヤケシ)
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング