17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

通常単価(税別)
10,45820,140
税込単価
11,50422,154
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

米軍の落下試験規格に相当する耐衝撃性を備え、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。【特長】・USB...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

関連画像

TS1TSJ25M3S

TS1TSJ25M3S

TS1TSJ25M3S

TS1TSJ25M3G

TS1TSJ25M3G

スタイリッシュなデザインと頑丈な耐久性を併せ持つポータブルハードディスク

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3:関連画像

強固なハードケース

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3:関連画像

ワンタッチ自動バックアップボタン

ポータブルハードディスクStoreJet 25M3の仕様について

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3:関連画像

 

500GB/TS500GSJ25M3

  1. カラー:グレー/ライムグリーン
  2. サイズ:129.5×82.4×20.4mm

 

重量:500GB:216g
ストレージメディア:2.5インチSATA HDD
接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (USB 2.0にも対応)
動作電圧:USB DC 5V
動作環境温度:5~55℃
省エネモード:10分
認証:CE、 FCC、 BSMI
システム:以下のいずれかのオペレーションシステムおよびUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10、Mac OS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降

この商品の使用上の注意

  1. ※ 米軍落下試験規格のMIL-STD-810G 516.6に相当するテストを実施して耐衝撃性能を確認しています。(製品強度についてのテストであり、保存データの保証ではございません。)
  2. ※ ワンタッチ自動バックアップボタン、256ビットAES暗号化の機能を使用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要です。

型番リスト

表示件数

HDD/SSD容量

代表規格

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

容量詳細

RoHS?最小発注数量
1TB以上5TB未満
CE
80.8
16.1
1TB
10
1個
1TB以上5TB未満
CE
80.8
16.1
1TB
10
1個
320GB以上640GB未満
-
82.4
18.8
500GB
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,140
( 22,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,140
( 22,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,458
( 11,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

米軍の落下試験規格に相当する耐衝撃性を備え、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・アイロングレーとミリタリーグリーンのカラーバージョンがあります。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルハードディスク StoreJet 25M3のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
データのやり取りに
5
満足度:5.0
データを持ち運ぶ用途で使っています。 耐衝撃性があるのか、数年使ってますが壊れる気配もありません。 色も目立つ色でカッコ...もっと読む
1人が参考にしています。
大容量データの持ち運び
4
満足度:4.0
大容量データの持ち運びに使用しました。 重くなく使いやすかったです。 データも破損したことは今のところ一度も無いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルハードディスク StoreJet 25M3
外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)
外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)
ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ
USB3.0対応外付けハードディスク
ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック
メーカートランセンドトランセンドトランセンドアイ・オー・データ機器エレコムバッファロー
通常価格10,458-26,4809,000 -24,35233,84015,763 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類HDDHDDHDDHDDHDDHDD
インターフェイスUSB3.1--USB2.0 / USB3.0 / USB3.1USB2.0 / USB3.0 / USB3.1USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
寸法 長さ(mm)129.5129.5131.819183141
特長耐衝撃性耐衝撃性耐衝撃性---

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング