エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取付アダプタ VESA100

通常単価(税別)
3,510
税込単価
3,861
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

VESA100 アダプタに増設して使用できる変換アダプタです。

型番:

VESA100-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VESA100-Bの仕様・寸法情報

仕様
-
RoHS?
-

商品情報

VESA変換プレート:関連画像

 

VESA変換プレート:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
VESA100-B
RoHS?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510
( 3,861 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

VESA100 アダプタに増設して使用できる変換アダプタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付アダプタ VESA100の型番VESA100-Bのページです。 型番VESA100-Bに関する仕様情報を記載しております。
取付アダプタ VESA100のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
75×75のモニターアームに100×100のモニタを取付け
1
満足度:1.0
商品は知らないが、紹介で☆一つ 「75mm⇒100mmへ変換」とありますが、「75」はどこから出て来たのですか?75ピッ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。カタログ情報に不備がございましたので、早急に訂正させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付アダプタ VESA100
FORVICE VESA100ミリ変換金具
モニターアーム(支柱取付用)
470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°
フレキシブル可動アーム_アルミフレーム取付
1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)
メーカーアルファーテック日本フォームサービスエスコエスコミスミミスミ
通常価格3,5105,7948,890 -28,49657,000 -24,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様取付方法アーム(本体):その他、取付方法(モニタ):その他、取付け穴位置(mm):100X100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング