17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コルベックス(R) ふっ素樹脂 熱収縮チューブ

通常単価(税別)
4,3535,571
税込単価
4,7886,128
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

優れた耐薬品性と耐熱性を持った熱収縮チューブ。【特長】・ふっ素樹脂の持つ優れた耐熱性、耐薬品性、電気絶...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ふっ素樹脂熱収縮チューブ

ふっ素樹脂熱収縮チューブ

ふっ素樹脂熱収縮チューブ

 

  • 260℃まで使用可能な収縮チューブ。
  • 耐薬品性に優れている。
  • 全長1.2m(標準値)
  • 材質:ふっ素樹脂(TFE)UL94V-0
  • 連続使用温度:-170~+260℃
  • 収縮温度:327℃
  • 収縮率:50%
  • 色:乳白色

品番

型番内径(mm)収縮後肉厚
収縮前(最小)収縮後(最大)(標準値)
SPSW241.270.690.31
SPSW201.520.990.41
SPSW181.931.240.41
SPSW162.371.550.41
SPSW143.051.830.41

■下記の型番は弊社では取り扱いがございません。
・SPSW1
・SPSW3
・SPSW5
・SPSW7
・SPSW9
・SPSW11
・SPSW13
・SPSW15
・SPSW17
・SPSW19
・SPSW22

■下記の型番は販売中止のため取り扱いがありませんが、代品としてHSHTF260シリーズを取り扱っております。
・SPSW0
・SPSW2
・SPSW4
・SPSW6
・SPSW8
・SPSW10
・SPSW12

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.37
0.41
1.55
10
1個
1.93
0.41
1.24
10
1個
1.52
0.41
0.99
10
1個
1.27
0.31
0.69
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,078
( 5,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,667
( 5,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,353
( 4,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,571
( 6,128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた耐薬品性と耐熱性を持った熱収縮チューブ。
【特長】
・ふっ素樹脂の持つ優れた耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性、高周波特性、非粘着性、不燃性等を全て兼ね備え、多くの産業分野での厳しい環境下において、最も信頼性の高い、収縮チューブとして幅広く採用されています。
・1/2まで収縮し、液ダレしない。
【用途】
・電気部品、ハーネス、ターミナルなどの保護。
・腐食性の環境における部品保護。
・電力ケーブル、通信ケーブルの被覆。
・化学、食品、塗装機械部品等の汚れ防止。
・温度センサー、熱交換器部品の被覆。
・ガラス製品の飛散防止や、耐薬品性の向上。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルベックス(R) ふっ素樹脂 熱収縮チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コルベックス(R) ふっ素樹脂 熱収縮チューブ
EIT ふっ素樹脂PFA・FEP 小口径熱収縮チューブ
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)
メーカーサンゴバングンゼデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格4,353-1,612 -1,393 -556 -1,323 -4,348 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
乳白色その他黄色
チューブ長さ(mm)120010001000100010001000
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンシリコン
接着剤
特殊機能・用途耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品 / その他その他その他その他耐熱
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング