17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

バッテリパック/オプション

通常単価(税別)
2,12039,882
税込単価
2,33243,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NSP用のバッテリー。 【特長】・5インチベイ、3.5インチベイに収納できるバッテリパック。・バックア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

WH2601-02(PS2601-02)の外観

WH2601-02(PS2601-02)の外観

ACC3010の外観

ACC3010の外観

BP03A-H16 / 2.5Lの外観

BP03A-H16 / 2.5Lの外観

BS03A-H16 / 2.5Lの外観

BS03A-H16 / 2.5Lの外観

BS05A-P24 / 2.2Lの外観

BS05A-P24 / 2.2Lの外観

BS06A-H24 / 2.5Lの外観

BS06A-H24 / 2.5Lの外観

BS06B-H24 / 2.5Lの外観

BS06B-H24 / 2.5Lの外観

BS10A-H24 / 2.0Lの外観

BS10A-H24 / 2.0Lの外観

BS11A-P24 / 2.3Lの外観

BS11A-P24 / 2.3Lの外観

BS13A-EC400 / 422Fの外観

BS13A-EC400 / 422Fの外観

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電源側ピン数

負荷側ピン数

ハーネス長

(mm)

バッテリ種類

容量

(Ah)

公称バッテリ電圧

(V)

対応ケースサイズ

主な機能

適合電源

特長

備考

RoHS?最小発注数量
バッテリパック
-
-
-
ニッケル水素
2.5
DC16.8
5インチベイ固定型
用途:停電時バックアップ
eNSP-300Pシリーズ / NSP2-250シリーズ / NSP2-250-F2S / aNSP3-250P-S20 / NSP3-150-F2S
鉛バッテリパックとの互換性を実現。メンテナンス時にニッケル水素バッテリへの交換が可能。ヒーター内蔵により、低温時の起動不全及び、容量低下対策。バッテリパックの状態(充電・バックアップ)が出力可能。回路漏れ電流防止回路搭載
-
-
1個
バッテリパック
-
-
-
ニッケル水素
1.8
DC24
5インチベイ固定型
-
eNSP3-450Pシリーズ / mNSP3-450Pシリーズ / HNSP9-520Pシリーズ
ヒーター内蔵により、低温時の容量低下を防止。バッテリパックの状態(充電・バックアップ)が出力可能
-
-
1個
バッテリパック
-
-
-
2.3
DC24
5インチベイリムーバブル型
セット品(バッテリ+フレーム)
eNSP3-450Pシリーズ / mNSP3-450Pシリーズ / aNSP3-250P-S21 / HNSP9-520Pシリーズ
-
-
10
1個
通信用ケーブル
9
9
500
-
-
-
-
-
-
-
対応OS:Widows 2000/XP/Vista/7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,810
( 32,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,882
( 43,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,880
( 27,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NSP用のバッテリー。
【特長】
・5インチベイ、3.5インチベイに収納できるバッテリパック。
・バックアップ用バッテリーとして、鉛バッテリー・ニッケルカドミウムバッテリー・ニッケル水素バッテリーを採用。
【用途】
・ノンストップ電源と合わせて使用する。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリパック/オプションのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場のPC修理で使用
5
満足度:5.0
現在のPC電源はATXがメインであり、以前はAT仕様でした。純正で取り付けてあった電源は海外製のメーカーであり、先方のご...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバッテリの過熱・発火の恐れはありませんか?
A
電池の(+)端子と(-)端子を短絡させた場合液漏れ、発煙発火の原因となります。
Qバッテリの寿命はどれくらいでしょうか。
A
バッテリ(鉛、ニッケル水素等)、充放電回数と使用される周囲温度により異なりますが概略2年以上でございます。
定期的なメンテナンスと交換を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリパック/オプション
PCPSーHNSP/ENSPシリーズ専用バッテリパック(リムーバブルタイプ)
4ポート電源リブーター
シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
シリアルATA電源ケーブル
ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル
メーカーニプロンミスミATENサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,120-18,40038,3822,195 -1,277 -445
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目15日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング