エレクトロニクス部品技術窓口
長寿命型の汎用パソコン電源。 【特長】・2世代以上にわたって利用できる工夫を行った長寿命型の汎用パソコ...
詳細を確認
PCSF - 350P - X2Sの外観
| 取得安全規格 | UL | CSA | CE | CCC |
|---|---|---|---|---|
| 信頼性グレード | FA |

入力
AC入力 : 85~264V(ワールドワイド入力)
| 出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電流/ 最大電力(連続) |
14A | 16A | 10A | 16A | 0.5A | 2A |
| 合計 90W | 合計 220W | |||||
| 合計 250W | ||||||
| ピーク電流/ピーク電力 (+12V2:0.5s その他:5s以内) |
20A | 21A | 16A | 22A | 0.8A | 3A |
| 合計 120W | 合計 270W | |||||
| 合計 350W | ||||||
| 最小電流 | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A |
外形
W125×H63.5×D125mm
(SFX APPENDIX C取付面サイズ)
一般にパソコンは進歩が早く、1~2年あるいは半年もしない間に世代交代があります。
しかし弊社の電源は基本的なスペックが変わらない限り、CPUやその他のパーツをグレードアップしても電源は継続して使用することが可能です。
まさに親から子へ2世代にわたって使えるという願いを込めて命名致しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,766円 ( 33,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,422円 ( 41,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,102円 ( 39,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49,347円41,944円 ( 46,138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,350円 ( 28,985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,860円 ( 60,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,266円 ( 31,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,890円12,945円 ( 14,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,418円 ( 29,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,640円 ( 27,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,240円 ( 34,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,200円 ( 33,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,765円 ( 34,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
長寿命型の汎用パソコン電源。
【特長】
・2世代以上にわたって利用できる工夫を行った長寿命型の汎用パソコン電源。
・「二世代パソコン電源」という名称は、パソコンの世代交代があっても電源はそのまま使えるという意味。
・販売開始から基本10年間の安定供給。
【用途】
・デスクトップまたは、組込PC用のパソコン(PC)電源に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ラズベリーパイ
Raspberry Pi 5 開発者キット
0通常価格(税別):36,000円~

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

ミスミ
LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン
4通常価格(税別):11,000円

サンワサプライ
2.5インチ変換マウンタ
4通常価格(税別):969円~