ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パワーレコーダー

通常単価(税別)
96,971
税込単価
106,668
通常出荷日:6日目

小型・軽量・多機能・低価格化実現【特長】・電圧、電流、電力、電力量、時間、力率、周波数、皮相電力の表示...

詳細を確認

型番:

MPR-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPR-600の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
500
最大入力電流(A)
500
サンプリング間隔
1min、5min、10min、15min、30min、60min
測定範囲:積算電力量(Wh)
0~999999000
測定範囲:積算時間(H)
1年以上(30分間隔)
電源
単3乾電池×4、ACアダプタ
通信
USB
寸法(W×D×H)(mm)
190×42×140
本体質量(g)
460
トラスココード
802-1187

型番リスト

表示件数
型番
MPR-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,971
( 106,668 )
6日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量・多機能・低価格化実現

【特長】
・電圧、電流、電力、電力量、時間、力率、周波数、皮相電力の表示。
・記憶した時系列数字と負荷曲線をパソコン対応。
・初めての非接触センサによる位相入力も可能な電力計。
・Microsoft Windows95.98.2000ME.XP対応/RS-232C出力

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーレコーダーの型番MPR-600のページです。 型番MPR-600に関する仕様情報を記載しております。
パワーレコーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーレコーダー
電力量モニタ&ロガー KM-D1
コンパクトパワーメータ
電源品質アナライザ
日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10
電源品質アナライザKEW6315
メーカーマルチ計測器オムロン共立電気計器共立電気計器日置電機共立電気計器
通常価格96,97149,440 -95,600 -248,700 -136,708228,700
通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
直流/交流交流交流--交流-
単相/三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相
最大入力電圧(V)500240--780-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング