17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)【100~500個入り】

通常単価(税別)
1,3897,489
税込単価
1,5288,238
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。【特長】・電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用...

詳細を確認
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

結束バンド マーキングタイ(表示タイプ):関連画像

使用例1

結束バンド マーキングタイ(表示タイプ):関連画像

使用例2

結束バンド マーキングタイ(表示タイプ):関連画像

商品参考図

寸法図・寸法表

結束バンド マーキングタイ(表示タイプ):関連画像

 

寸法図

 

品番 寸法mm
L W D E
SG-MK100 100 2.5 25.0 8.0
SG-MH100 109.5 2.5 25.0 9.5
SG-ML100 100 2.5 9.5 25.0

環境別選択

夕イプ 標準 耐候・耐熱
品番表示 - W
乳白
材質 ポリアミド樹脂(ナイ口ン6・6)
難燃性 UL94V-2
UL認定温度 85℃ 105℃
耐熱エージング
テスト
100℃ 120℃
結束後の使用
温度範囲
-40℃~+85℃ -40℃~+105℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

タグサイズ

(mm)

特価品

RoHS?最小発注数量
6~22
100
25X8
対象品
-
1パック

100個入り

1.5~22
125
9.5X25
対象外
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。
【特長】
・電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
・表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。

ご注意

  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
エラストマー製結束バンド
自在バンド
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーエスジー工業ヘラマンタイトンミスミパンドウイットJAPPYヘラマンタイトン
通常価格1,389-9,810 -1,674 -16,6121,229 -2,474
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
幅(mm)2.52.57.612.7253.5
材質ナイロン6,6ふっ素樹脂ナイロンサーモプラスチックポリウレタンその他66ナイロン
ナチュラル乳白グレー
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-0UL94V-2UL94V-0なしUL94V-2
特殊機能・用途印字対応(ラベル)マーキング再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)ネジ止めビス止め
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング