エレクトロニクス部品技術窓口
耐摩耗性に優れた編組チューブです。【特長】・耐摩擦性に非常に優れ、屋外用での線材やホースの保護に最適で...
詳細を確認
外観

寸法図
| 材質 | ポリエステルモノフィラメント |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -70~125℃ |
| 規格 | UL 94 V-0 |
| 型番 | 拡大最大径D | 自然折径E | 肉厚 | 糸径 | 梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| m/巻 | |||||
| FLW-9 | 約20.0 | 約10.0 | 約0.97 | 約0.38 | 150 |
| FLW-25 | 約38.0 | 約25.0 | 75 | ||
| FLW-35 | 約50.0 | 約13.0 | 75 | ||
| FLW-45 | 約75.0 | 約51.0 | 60 | ||
| FLW-70 | 約100.0 | 約76.0 | 30 | ||
| FLW-100 | 約140.0 | 約102.0 | 30 |
耐摩耗があるので、動きのある部分にご使用頂けるのが最大の特徴です。
耐摩耗性に優れた編組チューブです。
【特長】
・耐摩擦性に非常に優れ、屋外用での線材やホースの保護に最適です。
・伸縮性に富み、摩擦抵抗も低いために裂傷や擦傷に強く、装着もスムーズです。
【用途】
・配線保護に使用可能。
・伸縮チューブなので、幅広いサイズレンジで使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
編組チューブ
4.2通常価格(税別):896円~

デンカエレクトロン
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
4.4通常価格(税別):715円~

ミスミ
編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)
5通常価格(税別):2,604円~

デンカエレクトロン
シールド編組チューブ FLSシリーズ
4.7通常価格(税別):798円~

デンカエレクトロン
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
3.8通常価格(税別):517円~

パンドウイット
ネットチューブ
0通常価格(税別):9,004円~

ミスミ
編組チューブ(UL規格)
5通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
編組チューブ(カラー)
5通常価格(税別):1,109円~

デンカエレクトロン
編組チューブ(スタンダード)
5通常価格(税別):262円~