エレクトロニクス部品技術窓口
ノーマーキングタイプのカラー熱収縮チューブ。【特長】・UL224、CSAC22.2に対応。・チューブの...
詳細を確認| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 規格 | UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 |
| 収縮開始温度 | 70℃(完全最低収縮温度100℃) |
| 使用温度範囲 | -55~+125℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >14MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | >400% |
| 軸方向の収縮 | UL224 | 0±5% |
| 偏心度 | ASTM D 2761 | <30% |
| 熱による劣化後の伸び率 | 158℃168時間 | >350% |
| 熱による劣化後の引張強度 | >12MPa | |
| 燃焼性 | UL224 VW-1 | 合格 |
| 耐圧値 | ASTM D 2671 | 破壊なし |
| 体積抵抗 | ASTM D 2671 | >10の14乗Ω.cm |
| 銅腐食性 | UL 224 | 合格 |
※上記値は試験値であり保証値ではありません。

製品イメージ図
※Dは筒状の内径表示であり、折径ではございませんので、ご注意下さい。
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | |
|---|---|---|---|
| D(内径) | D1(内径) | T(肉厚) | |
| SZF2C-1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.33 |
| SZF2C-2.5 | 2.5 | 1.25 | 0.44 |
| SZF2C-3.5 | 3.5 | 1.75 | |
| SZF2C-5.0 | 5 | 2.5 | 0.56 |
| SZF2C-7.0 | 7 | 3.5 | |
| SZF2C-10.0 | 10 | 5 | |
単位:mm
※型番末尾 緑(-G)
線材の識別を分かりやすく可視化して行いたい、というお客様の為に5色(赤、青、黄、灰、緑)を標準在庫にしました。機体に配線色を合わせたい等のニーズにも対応できるようになっています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
634円 ( 697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
749円 ( 824円 ) | 4日目 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,114円 ( 1,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,323円 ( 1,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,825円 ( 5,308円 ) | 4日目 |
7,688円 ( 8,457円 ) | 4日目 |
11,864円 ( 13,050円 ) | 4日目 |
ノーマーキングタイプのカラー熱収縮チューブ。
【特長】
・UL224、CSAC22.2に対応。
・チューブの表面に型番等の印字がないため、マーキングにも適している。
・カラー物も小ロットから購入可能。
【用途】
・電子機器、通信など、さまざまな分野で広く利用可能。
・線材識別のためのカラー分けや、マーキングチューブに便利。
本商品のチューブ長さは1,000mm(10個入り)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~

ミスミ
熱収縮チューブ(防滴・高収縮4:1)
4.3通常価格(税別):2,289円~