エレクトロニクス部品技術窓口
耐熱温度200℃、柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。【特長】・耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用...
詳細を確認| 材質 | フッ化エラストマー |
|---|---|
| 規格 | UL-224 VW-1 |
| MIL-1-23053/8 | |
| 完全収縮温度 | 175℃ |
| 使用温度範囲 | -55~+200℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 標準色 | 黒 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | ≧8.5MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | ≧250% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 250℃168時間 | ≧8MPa |
| 熱による劣化後の伸び率 | ≧200% | |
| 熱衝撃 | 300℃ 4時間 | 亀裂なし |
| 燃焼性 | VW-1 | 合格 |
| 体積抵抗 | IEC 93 | ≧10の14乗Ω.cm |
| 絶縁耐力 | ASTM D 2671 | ≧7.9kV/mm |
| 銅腐食性 | UL 224 | 腐食なし |
※上記データは試験値であり、保証値ではありません。

製品イメージ
※Dは内径表示であり、折径ではございませんので、ご注意下さい。
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 包装単位(m) | |
|---|---|---|---|---|
| 内径D | 内径D1 | 肉厚T1 | リール | |
| VL-3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | 30 |
| VL-4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 50 |
| VL-6.4 | 6.4 | 3.2 | ||
| VL-9.5 | 9.5 | 4.8 | ||
| VL-12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.1 | 30 |
単位:mm
柔軟性のある高温対応できる熱収縮チューブを必要とするお客様の為に製造しました。
亀裂が生じにくいので、様々な環境下でご使用頂けます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,453円 ( 1,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,639円 ( 5,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,393円 ( 9,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,408円 ( 5,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,455円 ( 11,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,622円 ( 1,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,964円 ( 6,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,090円 ( 11,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,869円 ( 2,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,957円 ( 7,653円 ) | 4日目 |
11,199円 ( 12,319円 ) | 4日目 |
2,715円 ( 2,987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,537円 ( 11,591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,747円 ( 18,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐熱温度200℃、柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
【特長】
・耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
・高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。
・SAE-AMS-DTL-23053/13相当のチューブです。
・シリコンチューブの代替としても使用可能です。
【用途】
・耐熱、耐薬品性が必要な大きな装置や、研究所での使用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~