エレクトロニクス部品技術窓口
耐熱150℃、肉薄PVDF熱収縮チューブです。【特長】・耐熱・難燃性に優れた収縮チューブ。また耐薬品性...
詳細を確認| 材質 | フッ素ポリマー |
|---|---|
| 最低完全収縮温度 | 150℃ |
| 使用温度範囲 | -55℃~+150℃ |
| 収縮率 | 2:1 |
| 標準色 | 黒・透明 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | ≧30MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | ≧150% |
| 熱による劣化後の伸び率 | 180℃168時間 | ≧100% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 70% | |
| 熱衝撃 | 250℃ 4時間 | 亀裂なし |
| 低温屈曲性 | -55℃ 4時間 | 亀裂なし |
| 体積抵抗 | IEC 93 | >10の13乗Ω.cm |
| 銅腐食性 | 180℃ 168時間 | >0.15% |
| 銅安定性 | 180℃ 168時間 | 合格 |

※Dは筒状の内径表示であり、折径ではございませんので、ご注意下さい。
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 包装単位(m) | |
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | T1 | ||
| HC150-1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.26 | 200 |
| HC150-2.4 | 2.4 | 1.2 | ||
| HC150-3.2 | 3.2 | 1.6 | ||
| HC150-4.8 | 4.8 | 2.4 | 100 | |
| HC150-6.4 | 6.4 | 3.2 | ||
| HC150-9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.3 | |
単位:mm
※HC150-4.8Tのみ、現在1m1本物。
耐熱温度が高く、かつ比較的使いやすい価格帯のものをご用意する為に研究開発に努めました。
耐薬品性、工業燃料、溶剤や化学薬品にも耐性があるので、幅広い箇所でご使用頂けます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,829円 ( 2,012円 ) | 4日目 |
2,926円 ( 3,219円 ) | 4日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,486円 ( 2,735円 ) | 4日目 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 4日目 |
3,217円 ( 3,539円 ) | 4日目 |
5,777円 ( 6,355円 ) | 4日目 |
3,878円 ( 4,266円 ) | 4日目 |
6,949円 ( 7,644円 ) | 4日目 |
耐熱150℃、肉薄PVDF熱収縮チューブです。
【特長】
・耐熱・難燃性に優れた収縮チューブ。また耐薬品性があります。
・工業燃料、溶剤や化学薬品から中の綿材などを保護します。
・透明度が高く(透明タイプ)、保護したハーネスの上に施された刻印などが鮮明に見えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~