17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

通常単価(税別)
9595,514
税込単価
1,0556,065
通常出荷日:4日目

耐熱150℃、肉薄PVDF熱収縮チューブです。【特長】・耐熱・難燃性に優れた収縮チューブです。また耐薬...

詳細を確認
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HC150チューブ ~150℃超耐熱熱収縮チューブ~

  • 熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品。
  • 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブ。
  • ※ 熱収縮チューブの収縮にはヒートガンを使用すること。

熱収縮チューブ・HC150チューブ スペック

材質フッ素ポリマー
最低完全収縮温度150℃
使用温度範囲-55℃~+150℃
収縮率2:1

熱収縮チューブ・HC150チューブ データ

特性試験方法特性値
引張強度ASTM D 2671≧30Mpa
伸び率ASTM D 2671≧150%
熱による劣化後の伸び率180℃168時間≧100%
熱による劣化後の引張強度70%
熱衝撃250℃ 4時間亀裂なし
低温屈曲性-55℃ 4時間亀裂なし
体積抵抗IEC 93>10の13乗Ω.cm
銅腐食性180℃ 168時間>0.15%
銅安定性180℃ 168時間合格

熱収縮チューブ・HC150チューブ サイズ

熱収縮チューブ・HC150チューブ サイズ
  • ※ Dは筒状の内径表示であり、折径ではございませんので、ご注意下さい。
型番収縮前収縮後包装単位(m)
DD1T1
HC150-1.61.60.80.26200
HC150-2.42.41.2
HC150-3.23.21.6
HC150-4.84.82.4100
HC150-6.46.43.2
HC150-9.59.54.80.3

単位:mm

  • ※ HC150-4.8Tのみ、現在1m1本物。

開発秘話

 

耐熱温度が高く、かつ比較的使いやすい価格帯のものをご用意する為に研究開発に努めました。
耐薬品性、工業燃料、溶剤や化学薬品にも耐性があるので、幅広い箇所でご使用頂けます。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

収縮率

RoHS?最小発注数量
1.6
0.26
5000
2:1~3:1未満
10
10個
1.6
0.26
10000
2:1~3:1未満
10
5個
2.4
0.26
5000
2:1~3:1未満
10
10個
2.4
0.26
10000
2:1~3:1未満
10
5個
3.2
0.26
5000
2:1~3:1未満
10
10個
3.2
0.26
10000
2:1~3:1未満
10
5個
6.4
0.26
5000
2:1~3:1未満
10
10個
6.4
0.26
10000
2:1~3:1未満
10
5個
9.5
0.3
5000
2:1未満
10
10個
9.5
0.3
10000
2:1未満
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959
( 1,055 )
4日目
2,051
( 2,256 )
4日目
1,280
( 1,408 )
4日目
2,166
( 2,383 )
4日目
1,450
( 1,595 )
4日目
2,403
( 2,643 )
4日目
2,088
( 2,297 )
4日目
3,741
( 4,115 )
4日目
3,072
( 3,379 )
4日目
5,514
( 6,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱150℃、肉薄PVDF熱収縮チューブです。
【特長】
・耐熱・難燃性に優れた収縮チューブです。また耐薬品性があります。
・工業燃料、溶剤や化学薬品から中の綿材などを保護します。
・透明度が高く(透明タイプ)、保護したハーネスの上に施された刻印などが鮮明に見えます。
・収縮率2:1です。

ご注意

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
絶縁・保護
4
満足度:4.0
コネクタの半田接続やリード線の半田接続時の 絶縁と保護に使いましたが 少し硬い感じはありますが ごく普通に使えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高温耐熱用のチューブで保護したいが、線材がかさばるのは避けたいのですが可能ですか?
A
HC150チューブは肉薄で高温対応が可能です。その為、すっきりと線材を保護することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)
耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)
【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
ヴィトンチューブ(200℃超耐熱熱収縮チューブ)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミミスミミスミデンカエレクトロン
通常価格959-1,714 -4,348 -4,851 -915 -1,453 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
透明乳白色
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂シリコンふっ素樹脂シリコンフッ化エラストマー
接着剤
特殊機能・用途耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐熱耐熱 / 耐薬品耐熱耐熱 / 耐薬品
難燃性
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング