17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SZF2チューブカラー(黄) 熱収縮チューブ(1m)【10個入り】

通常単価(税別)
63420,775
税込単価
69722,853
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ノーマーキングタイプのカラー熱収縮チューブ。【特長】・UL224、CSAC22.2に対応。・チューブの...

詳細を確認
  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の詳細

特長
  • カラータイプ(黄色)の熱収縮チューブ。
  • エコ系の難燃軟質熱収縮チューブ、収縮率2:1。
  • 刻印した文字が安易に消えないチューブ。
  • 電子機器、通信などさまざまな分野で広く使用可能。

熱収縮チューブ・SZF2カラー スペック

材質ポリオレフィン
規格UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
収縮開始温度70℃(完全最低収縮温度100℃)
使用温度範囲-55℃~+125℃
収縮率2:1
標準色青・赤・黄・緑・灰

熱収縮チューブ・SZF2カラー 技術データ

特性試験方法特性値
引張強度ASTM D 2671>14Mpa
伸び率ASTM D 2671>400%
軸方向の収縮UL2240±5%
偏心度ASTM D 2761<30%
熱による劣化後の伸び率158℃168時間>350%
熱による劣化後の引張強度>12Mpa
燃焼性UL224 VW-1合格
耐圧値ASTM D 2671破壊なし
体積抵抗ASTM D 2671>10の14乗Ω.cm
銅腐食性UL 224合格
  • ※ 上記値は試験値であり保証値ではありません。

熱収縮チューブ・SZF2カラー サイズ

熱収縮チューブ(黄)
  • ※ Dは筒状の内径表示であり、折径ではございませんので、ご注意ください。
型番収縮前収縮後
D(内径)D1(内径)T(肉厚)
SZF2C-1.51.50.750.33
SZF2C-2.52.51.250.44
SZF2C-3.53.51.75
SZF2C-5.052.50.56
SZF2C-7.073.5
SZF2C-10.0105

単位:mm

  • ※ 型番末尾 黄(-Y)

開発秘話

 

線材の識別を分かりやすく可視化して行いたい、というお客様の為に5色(赤、青、黄、灰、緑)を標準在庫しました。機体に配線色を合わせたい等のニーズにも対応できるようになっています。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
1
10
1パック

10個入り

80
1.2
10
1パック

10個入り

1.5
0.36
10
1パック

10個入り

2.5
0.44
10
1パック

10個入り

3.5
0.44
10
1パック

10個入り

5
0.56
10
1パック

10個入り

7
0.56
10
1パック

10個入り

10
0.56
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,864
( 13,050 )
4日目
20,775
( 22,853 )
4日目
634
( 697 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,323
( 1,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノーマーキングタイプのカラー熱収縮チューブ。
【特長】
・UL224、CSAC22.2に対応。
・チューブの表面に型番等の印字がない為、マーキングにも適している。
・カラー物も小ロットから購入可能。
【用途】
・電子機器、通信などさまざまな分野で広く利用可能。
・線材識別の為のカラー分けや、マーキングチューブに便利。

本商品のチューブ長さは1,000mm(10個入り)です。

ご注意

  • 押出成型の工程上、収縮前内径が最大30%程大きくなる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SZF2チューブカラー(黄) 熱収縮チューブ(1m)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
オリジナル製品の部品に使用しています
5
満足度:5.0
当社のオリジナル製品の部品に使用しています。水がかかる環境で使うので、この黄色の商品や色違いの商品を使い、ヒートガンで収...もっと読む
0人が参考にしています。
コードの結束に使用
4
満足度:4.0
コードの結束に、この黄色の熱収縮チューブ(SZF2C-7.0Y、SZF2C-5.0Y)を使用しました。チューブの色は、お...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SZF2チューブカラー(黄) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブカラー(赤) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブカラー(青) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブカラー(緑) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブカラー(灰) 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格634-634 -634 -634 -634 -634 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
黄色
チューブ長さ(mm)100010001000100010001000
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
収縮率2:1~3:1未満2:1未満2:1~3:1未満2:1~3:1未満2:1未満2:1~3:1未満

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング