エレクトロニクス部品技術窓口
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブ。【特長】・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造され...
詳細を確認| 材質 | ポリオレフィン |
|---|---|
| 規格 | UL224 VW-1 125℃ 600V ( UL No:E314714 ) 鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
| 収縮開始温度 | 80℃ |
| 完全収縮温度 | 110℃ |
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃ |
| 収縮率 | 3:1 |
| 標準色 | 黒 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTM D 2671 | >12MPa |
| 伸び率 | ASTM D 2671 | >400% |
| 軸方向の収縮 | UL224 | 0~-10% |
| 偏心度 | ASTM D 2671 | <40% |
| 熱による劣化後の伸び率 | 158℃168時間 | >350% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 158℃168時間 | >11MPa |
| 燃焼性 | UL224 VW-1 | 合格 |
| 絶縁耐力 | ASTM D 2671 | 破壊なし |
| AC2500V 60秒 | ||
| 抵抗値 | ASTM D 2671 | >10の14乗Ω.cm |
| 銅腐食性 | UL224 | 腐食なし |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 吸水性 | ISO 62 | <0.2% |
| 粘着材軟化点 | ASTM E28 | 85±5℃ |
| 剥離強度 | DIN 30672 | 4 N/cm |
| 腐敗耐性 | ISO 846 | 合格 |

| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | |
|---|---|---|---|
| 内径D | 内径D1 | 肉厚T1 | |
| CC-3006 | 3 | 1 | 1 |
| CC-6020 | 6 | 2 | 1 |
| CC-9030 | 9 | 3 | 1.4 |
| CC-12040 | 12 | 4 | 1.6 |
| CC-19060 | 19 | 6 | 2.15 |
| CC-24080 | 24 | 8 | 2.4 |
| CC-30010 | 30 | 10 | 2.4 |
| CC-40013 | 40 | 13 | 2.4 |
単位: mm
収縮率2:1では賄いきれない線材もきちんと保護できるように使用して頂きたいと考え、弊社では3:1、4:1、6:1の3種類を標準在庫で揃えています。
線材に段差が生じてしまう箇所にぜひご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,646円 ( 4,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,733円 ( 5,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,066円 ( 5,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 4日目 |
5,070円 ( 5,577円 ) | 4日目 |
7,389円 ( 8,128円 ) | 4日目 |
1,351円 ( 1,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 4日目 |
6,016円 ( 6,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,154円 ( 11,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,225円 ( 9,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,286円 ( 12,415円 ) | 4日目 |
1,926円 ( 2,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,337円 ( 3,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブ。
【特長】
・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
・強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、自動制御装置など幅広く利用されております。
・鉄道車両用燃焼試験取得品で安心して使用可能です。
・UL224 VW-1を取得しました。
【用途】
・粘着剤を塗布しているので、振動の多い箇所にも使用可能。
・防滴強化ができるので、自動制御装置にも利用可能。
・段差のある箇所の被物に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~