エレクトロニクス部品技術窓口
マジックテープタイプのシールドチューブです。【特長】・10φ~100φまでのサイズがあり、長さは1m~...
詳細を確認
フラットケーブル装着例

EMCノイズ対策ケーブルシールド・ATSチューブ

銅箔シールド特性
| 材質 | ポリエステルクロス入りPVCシート |
|---|---|
| 特殊銅箔シート(0.025mm) | |
| マジックテープ:ナイロン織維・ポリウレタン樹脂 | |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 型番 | 内径(φ) | 幅 W(mm) | 梱包単位/巻 |
|---|---|---|---|
| ATSX-10 | 10 | 48 | 25m |
| ATSX-15 | 15 | 63 | |
| ATSX-20 | 20 | 84 | |
| ATSX-25 | 25 | 98 | |
| ATSX-30 | 30 | 115 | |
| ATSX-40 | 40 | 147 | |
| ATSX-50 | 50 | 184 | |
| ATSX-70 | 70 | 245 | |
| ATSX-100 | 100 | 339 |
専用工具不要で気軽に線材のシールド対策をするチューブとして開発しました。
柔らかい銅箔を使用し、マジックテープで留めるので、狭い箇所にもご利用頂き易いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,006円 ( 2,207円 ) | 9日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,727円 ( 16,200円 ) | 9日目 |
31,250円 ( 34,375円 ) | 9日目 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 9日目 |
8,565円 ( 9,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,225円 ( 16,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,718円 ( 34,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,192円 ( 2,411円 ) | 9日目 |
9,120円 ( 10,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,058円 ( 17,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,560円 ( 40,216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,620円 ( 11,682円 ) | 9日目 |
16,539円 ( 18,193円 ) | 9日目 |
42,810円 ( 47,091円 ) | 9日目 |
2,846円 ( 3,131円 ) | 9日目 |
13,310円 ( 14,641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,925円 ( 18,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,750円 ( 59,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 9日目 |
17,940円 ( 19,734円 ) | 9日目 |
18,092円 ( 19,901円 ) | 9日目 |
64,690円 ( 71,159円 ) | 9日目 |
4,443円 ( 4,887円 ) | 9日目 |
20,180円17,153円 ( 18,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,860円 ( 20,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,060円 ( 81,466円 ) | 9日目 |
5,140円 ( 5,654円 ) | 9日目 |
26,460円 ( 29,106円 ) | 9日目 |
21,798円14,168円 ( 15,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
90,762円 ( 99,838円 ) | 9日目 |
6,429円 ( 7,072円 ) | 9日目 |
33,190円 ( 36,509円 ) | 9日目 |
46,436円 ( 51,080円 ) | 9日目 |
132,810円 ( 146,091円 ) | 9日目 |
マジックテープタイプのシールドチューブです。
【特長】
・10φ~100φまでのサイズがあり、長さは1m~購入可能です。
・特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
・アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しています。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
・ハンダ付けが非常に安易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
・屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用になれます。
・マジックテープタイプの為、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
・外径調整が2φ~3φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
・直接はんだ付けができるのでアース線の取りつけも簡単です。
【用途】
・ノイズ対策が必要な線材に巻き付けて利用可能です。
・はさみでカットして使えるので、現場ですぐに利用可能です。
・製造元の都合上、リール梱包製品に使用しております紙管とツバを固定するプラスチック製のキャップが、一時的に金属製キャップに切り替わります。2017年9月1日より順次切り替えとなります。プラスチック製に戻る時期は現在未定となっておりますが、確定次第こちらのページでご案内させて頂きます。製品本体の仕様には変更ございません。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホック留めチューブ
4.3通常価格(税別):2,248円~

ミスミ
ホック留めチューブ(耐熱)
4.8通常価格(税別):6,727円~

ミスミ
マジックテープチューブ
3.8通常価格(税別):3,084円~

ミスミ
ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)
4.7通常価格(税別):5,208円~

ミスミ
マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)
3.3通常価格(税別):1,674円~

ミスミ
マジックテープチューブ(銅箔シールド)
4.7通常価格(税別):2,560円~

デンカエレクトロン
マジックテープチューブ MRチューブ
5通常価格(税別):527円~

デンカエレクトロン
マジックテープチューブ ATSチューブ(シールド・銅箔)
4.5通常価格(税別):2,006円~

デンカエレクトロン
ホックタイプの保護用HBチューブ
4通常価格(税別):464円~