17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ホックタイプの保護用HBチューブ

通常単価(税別)
4649,720特別価格
税込単価
51010,692特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ホックタイプの保護チューブ。 【特長】 ・ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブ。 ・合わせ目を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HBチューブの特長

使用例A

使用例A

使用例B

使用例B

寸法図

寸法図

材質シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート
ホックボタン部:POM
仕様温度範囲-15~85℃
標準色灰・黒リバーシブル
型番抱合径D 1巻(m)
HB - 105~1025
HB - 1513~16
HB - 2016~21
HB - 2521~26
HB - 3026~31
HB - 4031~41
HB - 5041~51
HB - 7052~72
HB - 10072~105

開発秘話

 

途中から線材を分岐させたいというお声を元に、簡単に分岐させられるようにホックボタンタイプを採用しました。
工具も不要で設置できるので、沢山のお客様にご愛用頂いております。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
10
1
10
10個
10
5
10
1個
10
10
10
5個
15
1
10
1個
15
5
10
5個
15
10
10
5個
20
1
10
10個
20
5
10
1個
20
10
10
1個
25
1
10
10個
25
5
10
1個
25
10
10
1個
30
1
10
1個
30
5
10
1個
30
10
10
1個
40
1
10
10個
40
5
10
1個
40
10
10
1個
50
1
10
1個
50
5
10
1個
50
10
10
1個
70
1
10
10個
70
5
10
1個
70
10
10
5個
100
1
10
10個
100
5
10
1個
100
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
464
( 510 )
4日目
2,994
( 3,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,295
( 3,625 )
4日目
699244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,056
( 2,262 )
4日目
3,449
( 3,794 )
4日目
515
( 567 )
4日目
3,139
( 3,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,040
( 5,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
527
( 580 )
4日目
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,952
( 5,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,214
( 3,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,073
( 5,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
627
( 690 )
4日目
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,917
( 6,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,824
( 4,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,206
( 6,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
4日目
4,032
( 4,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,940
( 6,534 )
4日目
1,100
( 1,210 )
4日目
4,752
( 5,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,720
( 10,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ホックタイプの保護チューブ。
【特長】
・ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブ。
・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっている。
・色はグレー / ブラックのリバーシブルタイプとなっている。
・長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単に可能。
・また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易。
【用途】
・ケーブルの保護に利用可能。
・ホックボタンなので、途中から分岐させることも簡単に行える。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホックタイプの保護用HBチューブのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ケーブル保護
4
満足度:4.0
ケーブルに汚れがついたり、ゴミの集積防止に使用。 好きな長さにカットできる。
0人が参考にしています。
配線まとめ
4
満足度:4.0
ドアと中の部分のつなぎ部分を保護するために使用しました 見た目もよくなり、ドアによる挟み込みも防止できるので良いと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル保護
4
満足度:4.0
リバーシブルを利用し、中の線種を識別させています。 不用意に開けることが無い様、視覚に訴えた使い方ができています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホックタイプの保護用HBチューブ
ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)
ホックチューブ(透明)
ホック留めチューブ(銅箔シールド)
ホック留めチューブ(耐熱)
ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)
メーカーデンカエレクトロンミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格464-9,754 -2,952 -3,376 -6,727 -5,208 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方式ホック(ボタン)ジッパーホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)
シールド対応なしありなしありなしあり
用途・特殊機能その他可動部対応その他その他耐熱難燃
灰・黒リバーシブル透明グレーグレー
工具使用なしありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング