17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

ビニールチューブ 白・黒・透明

通常単価(税別)
55912,076
税込単価
61513,284
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能・印字を鮮明に捺印できます【用途】・配線の保護、絶...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

デンカビニールチューブ スペック

材質軟質PVC
規格JISC2410準拠
使用温度範囲-20~+60℃
項目試験方法特性
低温曲げJIS C-2133 12表面にクラックを生じない
引張強さJIS C-2133 13>10.4Mpa
伸びJIS C-2133 13>100%
絶縁破壊電圧JIS C-2133 15.12500V以上
耐電圧JIS C-2133 15.22500Vに1分間耐える
耐油性JISK672370℃X4時間 85%以上
体積低効率JIS C-2133 17>10の14乗Ω.m

デンカビニールチューブ サイズ

製品イメージ

製品イメージ。

内径D肉厚T公差
内径肉厚
1.00.40±0.1±0.08
1.50.40±0.1±0.08
2.00.40±0.15±0.08
3.00.45±0.15±0.02
3.20.45±0.15±0.02
3.40.45±0.15±0.02
3.50.45±0.15±0.02
3.60.45±0.15±0.02
4.00.45±0.15±0.02
4.20.45±0.15±0.02
5.00.50±0.2±0.02
5.50.50±0.2±0.02
6.00.50±0.2±0.02
7.00.50±0.2±0.02
8.00.50±0.2±0.02
9.00.50±0.1±0.02
10.00.50±0.2±0.02
12.00.50±0.2±0.1
15.00.55±0.2±0.1
20.00.75±0.2±0.1
  • ※ 折径×2÷3.14=直径(概算)

単位:mm

開発秘話

 

汎用的に使用頂けるチューブをと思い、製造致しました。
需要の多いサイズを取り揃えるように努めています。

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要厚み

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
1.0±0.1
0.4
1000
-
1個
1.0±0.1
0.4
透明
1000
-
1個
1.0±0.1
0.4
1000
-
1個
1.5±0.1
0.4
200
-
1個
1.5±0.1
0.4
透明
200
-
1個
1.5±0.1
0.4
200
-
1個
2.0±0.15
0.4
5
10
2個
2.0±0.15
0.4
10
10
1個
2.0±0.15
0.4
200
10
1個
3.0±0.15
0.45
5
10
2個
3.0±0.15
0.45
10
10
1個
3.0±0.15
0.45
200
10
1個
3.2±0.15
0.45
5
10
2個
3.2±0.15
0.45
10
10
1個
3.2±0.15
0.45
200
10
1個
3.4±0.15
0.45
5
10
1個
3.4±0.15
0.45
10
10
1個
3.4±0.15
0.45
200
10
1個
3.5±0.15
0.45
5
10
1個
3.5±0.15
0.45
10
10
1個
3.5±0.15
0.45
200
10
1個
3.6±0.15
0.45
5
10
1個
3.6±0.15
0.45
10
10
1個
3.6±0.15
0.45
200
10
1個
4.0±0.15
0.45
5
10
1個
4.0±0.15
0.45
10
10
1個
4.0±0.15
0.45
200
10
1個
4.2±0.15
0.45
5
10
1個
4.2±0.15
0.45
10
10
1個
4.2±0.15
0.45
200
10
1個
5.0±0.2
0.5
5
10
1個
5.0±0.2
0.5
10
10
1個
5.0±0.2
0.5
200
10
1個
5.5±0.2
0.5
5
10
1個
5.5±0.2
0.5
10
10
1個
5.5±0.2
0.5
200
10
1個
6.0±0.2
0.5
5
10
1個
6.0±0.2
0.5
10
10
1個
6.0±0.2
0.5
200
10
1個
7.0±0.2
0.5
200
-
1個
7.0±0.2
0.5
透明
200
-
1個
7.0±0.2
0.5
200
-
1個
8.0±0.2
0.5
100
-
1個
8.0±0.2
0.5
透明
100
-
1個
8.0±0.2
0.5
100
-
1個
9.0±0.1
0.5
100
-
1個
9.0±0.1
0.5
透明
100
-
1個
9.0±0.1
0.5
100
-
1個
10.0±0.2
0.5
100
-
1個
10.0±0.2
0.5
透明
100
-
1個
10.0±0.2
0.5
100
-
1個
12.0±0.2
0.5
100
-
1個
12.0±0.2
0.5
透明
100
-
1個
12.0±0.2
0.5
100
-
1個
15.0±0.2
0.55
100
-
1個
15.0±0.2
0.55
透明
100
-
1個
15.0±0.2
0.55
100
-
1個
20.0±0.2
0.75
50
-
1個
20.0±0.2
0.75
透明
50
-
1個
20.0±0.2
0.75
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,434
( 10,377 )
3日目
9,434
( 10,377 )
3日目
9,434
( 10,377 )
3日目
2,642
( 2,906 )
3日目
2,642
( 2,906 )
3日目
2,642
( 2,906 )
3日目
559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,866
( 4,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,814
( 5,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
632
( 695 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,448
( 5,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
721
( 793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,572
( 7,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,695
( 7,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,519
( 7,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,750
( 6,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,744
( 7,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
923
( 1,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,226
( 1,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,945
( 8,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,925
( 9,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,154
( 10,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,699
( 12,869 )
3日目
11,699
( 12,869 )
3日目
11,699
( 12,869 )
3日目
6,604
( 7,264 )
3日目
6,604
( 7,264 )
3日目
6,604
( 7,264 )
3日目
7,359
( 8,095 )
3日目
7,359
( 8,095 )
3日目
7,359
( 8,095 )
3日目
8,302
( 9,132 )
3日目
8,302
( 9,132 )
3日目
8,302
( 9,132 )
3日目
9,812
( 10,793 )
3日目
9,812
( 10,793 )
3日目
9,812
( 10,793 )
3日目
10,143
( 11,157 )
3日目
10,143
( 11,157 )
3日目
10,143
( 11,157 )
3日目
9,847
( 10,832 )
3日目
12,076
( 13,284 )
3日目
12,076
( 13,284 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能
・印字を鮮明に捺印できます
【用途】
・配線の保護、絶縁に適している

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールチューブ 白・黒・透明のレビュー
4.4平均満足度:4.421件のレビュー
エアー配管マーキング
3
満足度:3.0
4φのエアーチューブに番号入れたかったので4.2買いました 入りますがきついです・滑りません ミスミでは4.5φ売ってな...もっと読む
1人が参考にしています。
配線の番号等マーカーチューブとして使用
5
満足度:5.0
径が細かくある為、端子にきつめに取り付けたい時など重宝しています。 納期も短納期でありがたいです。
1人が参考にしています。
通信機器の配線
5
満足度:5.0
小ロット、短納期にて購入出来るのでとても助かっています。次回も購入したいです。
0人が参考にしています。
配線の修理、追加に使用しています。
5
満足度:5.0
印字がきれいにできて配線の番号が分かりやすくいつも使用しています。
0人が参考にしています。
マークチューブとファイバーの保護
5
満足度:5.0
硬さは一般的物と同等なので問題なし。 ファイバーなどの保護に使う場合Rが小さいと折れてしまうので、柔らかさを選べると尚良...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度範囲はどれくらいですか?
A
-20~+60度の環境下でご利用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールチューブ 白・黒・透明
ビニールチューブ(黒)
ビニールチューブ(透明)
デンカエレクトロン 常温収縮チューブ
ノンハロゲンチューブ ETC
楕円形PVCチューブ RBT
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格559-813 -1,095 -3,660 -931 -672 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状丸型丸型丸型丸型丸型フラット型
使用温度(下限)(℃)-20-20-20-45-55-20
使用温度(上限)(℃)60606012511060
定格電圧(V)300-----
保護機能(耐環境性)難燃性--防水性 / 耐候性難燃性 / 耐食性-

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング