17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ビニールチューブ(透明)

通常単価(税別)
1,0958,568
税込単価
1,2059,425
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

標準的に使用できる透明タイプの非収縮チューブ。【特長】・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能な汎...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

デンカビニールチューブ スペック

材質PVC
規格JISC2410準拠
使用温度範囲-20~+60℃

デンカビニールチューブ サイズ

製品イメージ

製品イメージ。

内径D肉厚T公 差
内径肉厚
20.4±0.15±0.08
30.45±0.150.02
40.45±0.150.02
5.00.5±0.20.02
6.00.5±0.20.02
  • ※ 折径×2÷3.14=直径(概算)

単位:mm

開発秘話

 

汎用的に使用頂けるチューブをと思い、製造致しました。
需要の多いサイズを取り揃えるように努めています。

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要厚み

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2.0±0.15
0.4
10
10
1個
2.0±0.15
0.4
200
10
1個
3.0±0.15
0.45
10
10
1個
3.0±0.15
0.45
200
10
1個
4.0±0.15
0.45
10
10
1個
4.0±0.15
0.45
200
-
1個
5.0±0.2
0.5
5
10
1個
5.0±0.2
0.5
10
10
1個
5.0±0.2
0.5
200
10
1個
6.0±0.2
0.5
5
10
1個
6.0±0.2
0.5
10
10
5個
6.0±0.2
0.5
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,452
( 4,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,137
( 1,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,893
( 5,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,714
( 6,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,544
( 1,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,864
( 6,450 )
4日目
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,827
( 2,010 )
4日目
8,568
( 9,425 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準的に使用できる透明タイプの非収縮チューブ。
【特長】
・柔らかい軟質PVC製なので、柔軟に使用可能な汎用チューブ。
・透明のチューブなので、中の線材を見えるように保護したいときに便利。
・デンカのビニールチューブは印字を鮮明に捺印可能。
・製造上、繋ぎ目のある製品が含まれる可能性あり。
【用途】
・配線の保護、絶縁に適している。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールチューブ(透明)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
シールド線の保護に使用しています
3
満足度:3.0
制御用、信号用のシールド付き配線を中継ボックス内、制御ボックス内に結線する時に使用しています。シールド線単体をボックスに...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の保護
5
満足度:5.0
5mでもさほど高価ではないため試しに購入した。 見た目は清潔感があり透明度が高く中も見やすいので、一般的な保護用としては...もっと読む
0人が参考にしています。
自社部品組み込み用部品として使用
5
満足度:5.0
自社部品組み込み用部品として使用しました。 必要数の発注ができて助かっております。
0人が参考にしています。
電線の絶縁に使用
5
満足度:5.0
電線のコネクタのはんだ付けをしたところに絶縁として使用しています。使いやすいことと、値段が安いことで以前より使用しており...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の保護に
4
満足度:4.0
およそ2mmの太さの配線を摩擦から守るための保護チューブとして使用しました。 配線が素直な真っ直ぐな状態ならかなりの長さ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度範囲はどれくらいですか?
A
-20~+60度の環境下でご利用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールチューブ(透明)
ビニールチューブ(黒)
ビニールチューブ 白・黒・透明
デンカエレクトロン 常温収縮チューブ
ノンハロゲンチューブ ETC
楕円形PVCチューブ RBT
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格1,095-813 -559 -3,660 -931 -672 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状丸型丸型丸型丸型丸型フラット型
使用温度(下限)(℃)-20-20-20-45-55-20
使用温度(上限)(℃)60606012511060
透明-
材質PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)EPDMノンハロゲンポリオレフィンPVC(塩ビ)

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング