17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

シールド編組チューブ FLSシリーズ

通常単価(税別)
79897,143特別価格
税込単価
878106,857特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブ。【特長】・銅箔などを用いたシールドよりも薄く伸...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

FLSチューブの特長

外観

外観

拡大写真

拡大写真

周波数

周波数

寸法図

寸法図

特性試験方法特性値
引張強度-25.42cN/dtex
伸び率ASTM D 267110.18%
熱劣化後の引張強度200℃,168hrs12.16cN/dtex
熱劣化後の伸び率16.40%
低温劣化後の引張強度-70℃,24hrs22.30cN/dtex
低温劣化後の伸び率11.20%
 
型番自然折径E拡大最大D梱包単位/巻(m)
FLS-3約3約6100
FLS-6約6約9
FLS-9約9約12
FLS-12約12約20
FLS-19約19約28
FLS-25約25約3250
FLS-30約30約40
FLS-40約40約5025
FLS-50約50約60

※編組チューブの性質上ロットにより折径など多少異なる場合があります。

材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ
使用温度範囲-40℃~150℃
難燃性UL224 VW-1相当
規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格

開発秘話

 

鉄道車両用燃焼試験を取得している製品です。様々な箇所に安心し
てご利用頂けるように設計・製造しております。

型番リスト

表示件数

自然折径

(mm)

拡大最大径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
約3
約6
1
10
1個
約3
約6
5
10
1個
約3
約6
10
10
1個
約3
約6
100
10
1個
約6
約9
1
10
10個
約6
約9
5
10
1個
約6
約9
10
10
1個
約6
約9
100
10
1個
約9
約12
1
10
1個
約9
約12
5
10
1個
約9
約12
10
10
1個
約9
約12
100
10
1個
約12
約20
1
10
1個
約12
約20
5
10
1個
約12
約20
10
10
1個
約12
約20
100
10
1個
約19
約28
5
10
5個
約19
約28
10
10
1個
約19
約28
100
10
1個
約25
約32
5
10
1個
約30
約40
5
10
1個
約40
約50
5
10
1個
約50
約60
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842547
( 602 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,572
( 31,429 )
4日目
798
( 878 )
4日目
3,221
( 3,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,176
( 5,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,286
( 37,715 )
4日目
1,375
( 1,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,026
( 4,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,813
( 6,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,429
( 56,572 )
4日目
1,492
( 1,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,655
( 6,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,451
( 10,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
72,858
( 80,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,858
( 6,444 )
4日目
12,488
( 13,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
97,143
( 106,857 )
4日目
11,765
( 12,942 )
4日目
13,235
( 14,559 )
4日目
31,397
( 34,537 )
4日目
34,559
( 38,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブ。
【特長】
・銅箔などを用いたシールドよりも薄く伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です
【用途】
・およそ2倍の伸縮性がある為、線材の後入れが必要な場所や多少ラフな設計図にも対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールド編組チューブ FLSシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
ラジオノイズ対策
5
満足度:5.0
ラジオノイズ対策として、ハーネスからの放射ノイズ対策に使用しました。効果がありましたし、収縮性があるため先端のコネクタも...もっと読む
1人が参考にしています。
EMC対策
4
満足度:4.0
しなやかで、屈曲部・可動部のシールドには最適です。挿入時も2倍程広がるので後挿入しやすいです。EMC対策も高いようでステ...もっと読む
1人が参考にしています。
シールド
5
満足度:5.0
デンカエレクトロン製が使いやすく、お気に入りです。色々なサイズがあり、重宝しています。長さが10Mだけでなく20Mや30...もっと読む
1人が参考にしています。
オーディオ用ケーブルのシールド
4
満足度:4.0
大変使いやすく、また、シールド効果についても満足しています。今後も継続使用の予定です。
1人が参考にしています。
ノイズ対策
5
満足度:5.0
金属網チューブよりも扱いやすく良いと感じました。シールド効果としては全ての周波数帯で確認はできていませんが、必要としてい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度は何度ですか?
A
使用温度範囲 : -40~+150℃の製品です。150℃までご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールド編組チューブ FLSシリーズ
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
編組チューブ(スタンダード)
カラー編組チューブ(透明)
カラー編組チューブ(赤)
カラー編組チューブ(白)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格798-715 -262 -346 -620 -346 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状シールド型巻き付け型チューブ型-チューブ型チューブ型
使用温度(下限)(℃)-40-75-70--75-75
使用温度(上限)(℃)150125125-125125
-
保護機能(耐環境性)耐熱性その他耐薬品性 / 耐摩耗性-耐薬品性 / 耐摩耗性耐薬品性 / 耐摩耗性
よく一緒に購入される商品

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング