17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

カラー編組チューブ(灰)

通常単価(税別)
62021,670
税込単価
68223,837
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

伸縮自在のカラー伸縮チューブ。【特長】・ハロゲンフリーなので、環境にも配慮。【用途】・配線の色を機械や...

詳細を確認
  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カラー編組チューブ(灰)特長

商品画像

商品画像

  • 伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ(スリーブ))。そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もいたってスムーズに可能。
  • 耐薬品性にも優れているため、 極めて高い不変性をもつ。UL、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブ。
  • 耐摩耗性にすぐれた編組チューブのため自然径の3倍以上も口径の拡大が可能で、1アイテムでかなりのサイズをカバーできる。
  • 使用可能温度:-75~+125度。

寸法

寸法図

寸法図

型番自然折径 E拡大最大径 D1巻の長さ(m)L
FLC-9約9.0約18.0150
FLC-12約13.0約27.0150
FLC-19約22.0約40.075
FLC-25約28.0約50.075

開発秘話

 

線材の保護もしつつ、色を合わせたいというご要望に応えられるようにカラー全9色を常時在庫しています。小ロットでお買い求めいただけるのでぜひ御入用な分だけご購入下さい。

型番リスト

表示件数

自然折径

(mm)

拡大最大径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
約9.0
約18.0
1
10
1個
約9.0
約18.0
5
10
1個
約9.0
約18.0
10
10
1個
約9.0
約18.0
150
10
1個
約13.0
約27.0
1
10
10個
約13.0
約27.0
5
10
1個
約13.0
約27.0
10
10
1個
約13.0
約27.0
150
10
1個
約22.0
約40.0
1
10
10個
約22.0
約40.0
5
10
1個
約22.0
約40.0
10
10
1個
約28.0
約50.0
1
10
10個
約28.0
約50.0
5
10
1個
約28.0
約50.0
10
10
1個
約28.0
約50.0
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,752
( 1,927 )
4日目
3,457
( 3,803 )
4日目
19,947
( 21,942 )
4日目
676
( 744 )
4日目
2,478
( 2,726 )
4日目
4,568
( 5,025 )
4日目
21,670
( 23,837 )
4日目
1,140
( 1,254 )
4日目
3,874
( 4,261 )
4日目
5,178
( 5,696 )
4日目
1,372
( 1,509 )
4日目
4,646
( 5,111 )
4日目
6,181
( 6,799 )
4日目
21,670
( 23,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

伸縮自在のカラー伸縮チューブ。
【特長】
・ハロゲンフリーなので、環境にも配慮。
【用途】
・配線の色を機械や床に合わせたいときに。
・伸縮チューブの為、幅広いサイズレンジで利用。

ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー編組チューブ(灰)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー編組チューブ(灰)
カラー編組チューブ(オレンジ)
カラー編組チューブ(白)
カラー編組チューブ(赤)
FLチューブカラー(黄)
FLチューブカラー(青)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格620-394 -346 -620 -620 -620 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状チューブ型チューブ型チューブ型チューブ型チューブ型チューブ型
使用温度(下限)(℃)-75-70-75-75-70-70
使用温度(上限)(℃)125125125125125125
保護機能(耐環境性)耐薬品性 / 耐摩耗性耐薬品性 / 耐摩耗性耐薬品性 / 耐摩耗性耐薬品性 / 耐摩耗性耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性
よく一緒に購入される商品

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング