エレクトロニクス部品技術窓口
ノンハロゲン、エコタイプの非収縮チューブ。【特長】・完全ノンハロゲンタイプ。塩素系難燃剤、特定臭素系難...
詳細を確認| 材質 | ノンハロゲンポリオレフィン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -55℃~+110℃ |
| 規格 | 鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
| 標準色 | 白 |
| 特性 | 試験方法 | 特性値 |
|---|---|---|
| 引張強度 | ASTMD2671 | 12Mpa |
| 伸び率 | 400% | |
| 熱による劣化後の伸び率 | 158℃168時間 | 200% |
| 熱による劣化後の引張強度 | 11Mpa | |
| 熱衝撃 | ASTMD2671 | 亀裂なし |
| 250℃4時間 | ||
| 低温屈曲性 | ASTMD2671 | 亀裂なし |
| -30℃ 1時間 | ||
| 絶縁耐力 | ASTMD2671 | 破壊なし |
| AC2500V 60秒 | ||
| 燃焼性 | VW-1 | 30秒で自己消化 |
| 体積抵抗 | ASTMD2671 | 10の14乗Ω.cm(min) |
| 銅腐食性 | UL224 | 腐食なし |
| 吸水性 | ASTMD570 | 0.50% |

製品イメージ
| 型番 | 内径D(mm) | 肉厚T(mm) | 包装単位(m/リール) |
|---|---|---|---|
| ETC-3.0 | 3.0±0.2 | 0.35 | 200 |
| ETC-4.0 | 4.0±0.3 | ||
| ETC-5.0 | 5.0±0.3 | 100 | |
| ETC-6.0 | 6.0±0.5 |
単位:mm
環境に優しいものづくりをしたいというお客様からの要望に応える為に様々な材料で試作を重ねて製造しました。
現在も地球の未来を大切にするお客様に広くご利用頂いております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
931円 ( 1,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,494円 ( 1,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
986円 ( 1,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,860円 ( 2,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,169円 ( 2,386円 ) | 4日目 |
1,269円634円 ( 697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,266円 ( 2,493円 ) | 4日目 |
ノンハロゲン、エコタイプの非収縮チューブ。
【特長】
・完全ノンハロゲンタイプ。塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤を含んでいない汎用チューブ。
・チューブの表面に型番等の印字がないため、マーキングにも適している。
・鉄道車両用燃焼試験取得品で安心して使用可能。
【用途】
・ハーネス絶縁、保護及び防食、電食防止に使用可能。
・線材識別のためのマーキングチューブに便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デンカエレクトロン
ビニールチューブ 白・黒・透明
4.5通常価格(税別):559円~

ミスミ
汎用ビニールチューブ(UL・CSA規格)
4.6通常価格(税別):1,562円~

ミスミ
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
4.6通常価格(税別):1,547円~

ミスミ
耐熱ふっ素樹脂チューブ
4.4通常価格(税別):1,164円~

ミスミ
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)
5通常価格(税別):1,771円~

ミスミ
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色
4.3通常価格(税別):1,203円~

ミスミ
耐熱シリコンチューブ
4.3通常価格(税別):1,792円~

デンカエレクトロン
ビニールチューブ(黒)
4通常価格(税別):813円~

デンカエレクトロン
ビニールチューブ(透明)
4.4通常価格(税別):1,095円~