エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。【特長】・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピ...
詳細を確認
CB01A6-02

CB01A6-03

CB01A6-05

CB01A5-02

CB01A5-03

CB01A5-05
| 極数 | 2,3,5P |
|---|---|
| ピッチ | 2.5mm |
| 定格電圧 | 250V |
| 定格電流 | 3A max. |
| 耐電圧 | AC1000V r.m.s. |
| 接触抵抗 | 15mΩ max. |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ min./DC500V |
| 使用温度範囲 | -40℃~+105℃ |
| 保護等級 | IP67 |
| 適用基板厚 | 1.6mm |
| ハウジング | PBT(UL94V-0) |
|---|---|
| 端子 | リン青銅/錫めっき |
| ピンブロック | ガラス入りPBT(UL94V-0) |
| 黄銅/錫めっき | |
| ワイヤー・ハウジングシール | シリコンゴム |
用途は防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄機、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モーターなど多岐にわたります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
967円386円 ( 425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,982円1,486円 ( 1,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,233円493円 ( 542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,520円 ( 2,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,360円1,848円 ( 2,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,025円 ( 3,328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,094円 ( 1,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,541円 ( 1,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,265円 ( 1,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,417円708円 ( 779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,567円 ( 1,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,567円 ( 1,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。
【特長】
・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピッチ。定格電流:3Amax。
・防塵、防水用コネクタ(IP67規格取得)。
・内蔵されたワイヤーシールにコンタクトを押し込みリテーナで保持して防水性を確保。
・中継・基板タイプの2種類があり、基板タイプは逆挿入防止ボス付です。
【用途】
・防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどがあります。



ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。本商品につきましては、仕様上ツメ部分がございませんので、ご期待された程上手くロックされなかったのもと思います。頂きましたご意見はメーカーにもフィードバックをしまして今後の商品開発に活用頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~