17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用電線AWGサイズ

  • コンタクト形状

  • 絶縁被覆外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CL07シリーズ コンタクト【100個入り】

通常単価(税別)
1,1761,434
税込単価
1,2941,577
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CL07シリーズ専用のコンタクトです。適合電線サイズに合わせて2タイプ用意しました。【特長】・潜水状態...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電線AWGサイズ

コンタクト形状

絶縁被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
22~20
オス
2.7
10
1パック

100個入り

22~20
メス
2.7
10
1パック

100個入り

20~16
オス
3.1
10
1パック

100個入り

20~16
メス
3.1
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,434
( 1,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CL07シリーズ専用のコンタクトです。適合電線サイズに合わせて2タイプ用意しました。
【特長】
・潜水状態での使用には対応していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CL07シリーズ コンタクトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
照明器具に使用
5
満足度:5.0
お客様よりご指定がありましたので購入しました。防水を必要とする環境で使用しております。CL07のコネクタに使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CL07シリーズ コンタクト
【住鉱テック】CL07防水コネクタ コンタクト
CM10シリーズ コンタクト
CB01シリーズ コンタクト
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122
メーカーミネベアコネクトミスミフジクラ(旧:第一電子工業)ミネベアコネクトフジクラ(旧:第一電子工業)モレックス
通常価格1,176-1,176 -1,424 -1,280 -554 -52
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCL07DCL07DCM10CB01CE01CPC
保護機能(耐環境性)その他
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング