エレクトロニクス部品技術窓口
5.8mmピッチの防水Conn(10AMax)に対応のナイロンコネクタ。【特長】・5.8mmピッチの大...
詳細を確認
ハウジング CL07A01F

ハウジング CL07A02F

ハウジング CL07A03F

ハウジング CL07A04F

ハウジング CL07A06F

ハウジング CL07A09F

ハウジング CL07A01M

ハウジング CL07A02M

ハウジング CL07A03M

ハウジング CL07A04M

ハウジング CL07A06M

ハウジング CL07A09M
スカイツリーLED照明接続部に採用されました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
934円 ( 1,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
997円 ( 1,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,376円 ( 1,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,376円 ( 1,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,588円555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,373円823円 ( 905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,792円 ( 1,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,184円 ( 2,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5.8mmピッチの防水Conn(10AMax)に対応のナイロンコネクタ。
【特長】
・5.8mmピッチの大電流用(10AMax)。防塵、防水用Conn(IP67規格取得製品)。
・広い電線サイズに適応可能。基板用は基板実装時、逆差し防止用ボス付き。
・3芯以下(CL07Dシリーズ)は防水、4芯以上(CL07Aシリーズ)は防滴形。
・冷凍ショーケース、給湯器等の配線部囲りに露が付いたり水滴がかかる環境に使用できる防滴コネクタです。
・安定した接触部により、機械・電気的特性等が優れています。
【用途】
・ショーケース、LED照明機器、LED看板照明に最適。
・社会インフラ(シャッター、屋外機器全般)、医療機器(分析装置)に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~