17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 適用ピン・コンタクト

  • 適用電線AWGサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Hanシリーズ コンタクト(Dタイプ)【1~100個入り】

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Han D Female 2.5 mm² コンタクトの穴位置変更に関するご案内

2020年1月製造より旧形状品から新形状品への切り替えとなりました。
切り替え後、しばらく新旧混在でのご提供となりますが、使用上問題ございません。
また旧型新型の混在使用も問題なくご使用頂けます。

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

適用電線AWGサイズ

RoHS?最小発注数量
オス
16
10
1パック

100個入り

オス
18
10
1パック

100個入り

オス
20
10
1パック

100個入り

オス
26~22
10
1パック

100個入り

オス
18
-
100個
オス
14
10
1パック

100個入り

メス
16
10
1パック

100個入り

メス
18
10
1パック

100個入り

メス
20
10
1パック

100個入り

メス
26~22
10
1パック

100個入り

メス
18
-
100個
メス
14
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,394
( 11,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,394
( 11,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,394
( 11,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Han D、Han DD、(一部Han Q)のシリーズに挿入可能なコンタクトです。(型式をスペースではなく"-"で区切っています)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hanシリーズ コンタクト(Dタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線の接続ジョイント
4
満足度:4.0
短納期で購入使用し、特に問題はありません。 只、最小数量が100個単位の為、小ロット購入対応を希望しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hanシリーズ コンタクト(Dタイプ)
ソケット用圧着端子 HNCシリーズ
D-1000 Slimシリーズ コンタクト
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
【ミスミ オリジナル】冷間圧着ピン 10A・16Aタイプ ヘビーデューティ角型コネクタ用
HKPシリーズ コンタクト
メーカーHARTINGヒロセ電機TE Connectivityフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミ本多通信工業
通常価格125-46 -12 -554 -39 -84 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字G・H・IG・H・IカタカナA・B・C-G・H・I
G・H・IHeavy dutyHNC--Heavy dutyHKP
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他-
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
代表規格UL-----
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング