17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング

通常単価(税別)
2,2015,904特別価格
税込単価
2,4216,494特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サーモプラスチック製の新しいHan-Ecoシリーズ フード/ハウジング。【特長】・軽量かつ堅牢。・ツー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジングの詳細

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング:関連画像

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング(19 41 010 0301)イメージ

  • サーモプラスチック製のフード及びハウジングのため軽量かつ強度も高く、IP65クラスの防水性も兼ねている
  • 同等のHan B標準シリーズと比べ、もう1個モジュールを入れる事が可能
  • 最良の重量とコスト
  • ネジや工具なしでの迅速組立てが可能
  • 材質:ポリアミド、ガラス繊維入り

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジングの寸法例

 

(単位:mm)

 

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング:関連画像

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング(19 41 010 0301)の寸法図

型番リスト

表示件数

種類

種類詳細

RoHS?最小発注数量
その他
台座3モジュール
10
1個
その他
台座4モジュール
10
1個
その他
台座5モジュール
10
1個
フード
ストレートフード3モジュール
10
1個
フード
アングルフード3モジュール
10
1個
フード
ストレートフード4モジュール
10
1個
フード
アングルフード4モジュール
10
1個
フード
ストレートフード5モジュール
10
1個
フード
アングルフード5モジュール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,201
( 2,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,899
( 3,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,032
( 3,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,686
( 4,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,181
( 3,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,191
( 4,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,586
( 5,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9044,723
( 5,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,904
( 6,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーモプラスチック製の新しいHan-Ecoシリーズ フード/ハウジング。
【特長】
・軽量かつ堅牢。
・ツールレスで迅速な組立て。
・Han-Modularシリーズのほぼ全てのモジュールが使用可能。
・材質(フード/ハウジング):ポリアミド、ガラス繊維入り。
【用途】
・高い耐環境性の為、屋外使用も可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han-Ecoシリーズ フード/ハウジングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han-Ecoシリーズ フード/ハウジング
Hanシリーズ フード/ハウジング
ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1
Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・インサート・フード/ハウジング
MRPシリーズ パネル用圧着タイプハウジング
メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTING本多通信工業
通常価格2,201-517 -6,6302841,351 -121 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
適合コネクタ形状角型角型----
保護機能(耐環境性)----
シリーズHeavy dutyHeavy dutyHan-Modular0967--
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング