17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G

通常単価(税別)
29,184
税込単価
32,102
通常出荷日:10日目

絶縁付圧着端子の(適用範囲:電線サイズ2mm2)用工具。UL、CSA規格品。(泉精器製)

型番:

5G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用目的:圧着
  • 作動方法:手動
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様01
 

4GD

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様02
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様03
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様04
 

5G

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様05
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様06
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G 仕様07

5Gの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
絶縁付圧着端子
適応サイズ
3.5mm2、5.5mm2
適用タイプ
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
端子形状
丸型/Y型/棒型/リング状/差込型接続端子
-
-

絞り込み条件

  • 適応サイズ

  • 適用タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
5G

適応サイズ

適用タイプ

最小発注数量
3.5mm2、5.5mm2
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,184
( 32,102 )
10日目

詳細情報

基本情報

絶縁付圧着端子の(適用範囲:電線サイズ2mm2)用工具。UL、CSA規格品。(泉精器製)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5Gの型番5Gのページです。 型番5Gに関する仕様情報を記載しております。
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動工具) 4GD/5G
絶縁圧着端子用圧着工具
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
裸圧着端子・スリーブ用(手動油圧式工具)
メーカー泉精器プレスマスター大同端子製造ロブテックスツノダ泉精器
通常価格29,18416,968 -21,1109,045 -10,859 -86,777 -
通常出荷日10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
端子形状丸型/Y型/棒型/リング状/差込型接続端子-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング