17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

同軸中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)

通常単価(税別)
1,1786,616
税込単価
1,2967,278
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・TMA(SMA)シリーズは、DC~18GHzまで安定した伝送特性を有する超高周波小形同軸コネ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種別

着脱方法

コネクタタイプ1

コネクタタイプ2

許容電圧

(V)

保護機能(耐環境性)

RoHS?最小発注数量
BNC
バヨネットロック
BNCジャック
BNC絶縁バルクジャック
500
10
1個
SMA
ネジロック
テスト用SMAプラグ
SMAジャック
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,616
( 7,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・TMA(SMA)シリーズは、DC~18GHzまで安定した伝送特性を有する超高周波小形同軸コネクタです。
・同種類の同軸ハーネスを延長するアダプタを取り扱っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
3P→2P変換アダプタ TAP-AD1N
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
BNCシリーズ 同軸コネクタ
メーカー多治見無線電機三商ミスミトーコネミスミ多治見無線電機
通常価格1,178-799324 -360 --1,280 -
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途中継(同種接続)変換(異種接続)----
インピーダンス(Ω)50-----
形状ストレート-----

変換アダプタカテゴリの売れ筋ランキング