エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PRC05-J2F
2019年10月に販売終了となりました。
代替品は<EPRC05-J2F>です。
よく一緒に見られています

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ通常出荷日:在庫品1日目
多治見無線電機オリジナルのワンタッチロック型小型丸型コネクタ。
【特長】
・2、3、5、6、8、12芯のバリエーション(芯数によりシェルサイズが異なる)。
・振動や緩みにくい構造による確実な脱着と、狭い場所での使用が可能。
・形状はプラグ、BH型レセプタクル、SF型レセプタクル、ジャックのバリエーション。
・電流容量:2Aに対応。
・端子メッキは、金メッキを使用。
【用途】
・計測機器、産業用コネクタとして色々な用途に。