17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PRC04シリーズコネクタ用 防塵キャップ

通常単価(税別)
433844特別価格
税込単価
476928特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多治見無線電機オリジナルの、PRC04シリーズワンタッチロック型丸型コネクタ用防塵キャップ。【特長】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PRC04シリーズ コネクタ用防塵キャップの仕様

PRC04シリーズコネクタ用 防塵キャップ:関連画像

PRC04シリーズ コネクタ用防塵キャップ 寸法図

 

(単位:mm)

 

型番 寸法
A B
PRC04‐16RC 27.5 14.0
PRC04‐20RC 33.0 14.0
PRC04‐26RC 39.5 14.0

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

RoHS?最小発注数量
8 ~ 14
10
1個
12 ~ 19
10
1個
21 ~ 37
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
844633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多治見無線電機オリジナルの、PRC04シリーズワンタッチロック型丸型コネクタ用防塵キャップ。
【特長】
・防塵用キャップは、レセプタクル用。
・着脱が容易。
・本体材質は、ポリエチレン樹脂。
・サイズは3サイズ。
【用途】
・未嵌合コネクタの防塵保護に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRC04シリーズコネクタ用 防塵キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどのようなものがありますか。
A
PRC04は、16、20S、26Sが基準のコネクタサイズになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRC04シリーズコネクタ用 防塵キャップ
PRC05シリーズコネクタ用 防塵キャップ
R04シリーズコネクタ用 防水キャップ
MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
MSコネクタ用防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)
JL05 シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)
メーカー多治見無線電機多治見無線電機多治見無線電機ミスミミスミ日本航空電子工業
通常価格433-83671 -818 -488 -1,761 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ
チェーン・ワイヤなしなしありありありあり
材質樹脂樹脂金属ゴムゴムゴム
その他その他その他
保護機能(耐環境性)その他その他防水性防水性防水性防水性
よく一緒に購入される商品

キャップカテゴリの売れ筋ランキング