ツール用品技術窓口

5N18の外観

214Aの外観

IS1の外観

M12の外観

PALM125の外観
| - | 5N18 | 214A | IS1 | M12 | PALM125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用範囲 | 1.25/2/3.5/5.5/8mm2 | 2/3.5/5.5/8/14mm2 | 特小/小/中/大 | 1.25/2mm2 | 1.25/2/5.5mm2 |
| 全長・質量 | 275mm・430g | 297mm・570g | 290mm・480g | 185mm・210g | 176mm・240g |
| 備考 | JIS C 9711 | JIS C 9711 | JIS C 9711 | JIS C 9711 | JIS C 9711 |
JIS C 9711適合圧着工具。
【特長】
・端子に刻印がされます
・裸圧着端子用(適用範囲:1.25、2、3.5、5.5mm2)の手動圧着工具
・UL、JIS規格品(泉精器製)
・耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
・圧着目視:実圧着時にダイス先端がタッチしているか確認ください
【用途】
・裸端子と電線との接続作業に最適



ロブテックス
手動油圧式圧着工具 AKH60N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ワイヤーストリッパー No.3000
4.7通常価格(税別):4,098円~

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):5,207円~

ホーザン
圧着工具 P-706
4.6通常価格(税別):5,768円

ホーザン
圧着工具 P-732
5通常価格(税別):5,782円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,791円~